POP® – 抽芯铆钉和铆接系统

POP®是知名传统抽芯铆钉品牌,可将两个或多个部件可靠有效的连接在一起,无论何种材料,钢、塑料或其它具有不同强度和装配厚度的材料。您可以根据不同的应用选择不同类型的抽芯铆钉以及不同类型的钉芯头、钉头和钉体。

POP®铆接系统可提供快速简便的钣金和复合材料组装解决方案,满足苛刻应用条件和工艺要求。

特性:

  • 可靠,永久,安全
  • 无需工件背面通孔,单面植入便于组装
  • 组装表面无损坏变形,耐腐蚀
  • 规格齐全,适于所有材料,不同强度以及装配厚度
  • 应用广泛,适用于钣金,机械,船舶,动力传输,运输以及汽车制造

  • 开口型铆钉
  • 特性
POP 开口型铆钉
适用于各类材料和头部类型的一般装配用途。即使承接载荷要求较低,也可以轻松固定。制作材料包括铝,钢,不锈钢,铜镍合金以及铜。
POP 开口型铆钉
  • 极具成本优势的锁紧方案
  • 适用广泛材料,头型,钉芯头和钉体。装配厚度可达26毫米

  • 封闭型铆钉
  • 特性
POP 封闭型铆钉
封闭型铆钉的优点最主要在于芯轴的保持夹紧力。这就是为何它可以成为密闭环境下应用的理想设计,如水或压力密封环境。适用材料包括铝,钢,不锈钢,铜镍合金和铜。头部样式包括扁圆头,达法兰头和沉头。
POP 封闭型铆钉
  • 100%的 保持钉芯夹紧力,可用于电气和电子设备,LED标识,轻型车等应用,保持安全性能。

  • Multi-Grip™ 多重夹持铆钉
  • 特性
POP Multi-Grip 多重夹持铆钉
多重夹持铆钉可提供更宽的夹紧范围,有助于降低库存水平。由于可产生波浪形连接,适用于具有不规则孔的应用,是最佳解决方案。
POP Multi-Grip™ 多重夹持铆钉
  • 用于厚度不均的材料
  • 夹紧范围广
  • 适于3个直径,3.2, 4.0和4.8毫米

  • 拉花抽芯铆钉
  • 特性
POP 拉花抽芯铆钉
对于软性和脆性材料,拉花铆钉是最佳解决方案。通常用于塑料,橡胶,木材,玻璃钢或层压材料。安装时,主体剥离成4片,以尽量减小受力,保护工件。
POP 拉花抽芯铆钉
  • 用于软性和脆性材料,增加表面承接力
  • 夹紧力低
  • 适用于家具,汽车,公共交通,照明和塑料部件等

  • Vgrip® 铆钉
  • 特性
POP Vgrip 铆钉
Vgrip®铆钉更广泛的夹紧范围不仅具有更宽的铆接面,同时提供安装后更优美的外观。Vgrip®SO铆钉形成大闭合头,在应用过程中提供较低负载,因此有助于减少材料的轴向载荷。
POP Vgrip 铆钉
  • 更广泛的夹紧范围
  • 更宽的铆接面
  • 保留钉芯头
  • 更低的断茎载荷

  • Jack-Nut® 空心螺母
  • 特性
POP Jack-Nut 空心螺母
Jack Nut® 是一种为软质材料(如纸张、玻璃和塑料)安装设计的特殊空心螺母。由于采用开槽设计,带4个支腿的螺纹嵌件可在基材后面形成扩展。
POP Jack-Nut 空心螺母
  • 适合尺寸M4, M5, M6
  • 极强的抗拉阻力
  • 适于软质或脆性材料
铆接工具和系统
我们为您提供各类铆接工具和系统,包括手动工具,气动工具,电动工具和铆接系统。如需了解更多详情,请联系您附近的Bossard服务中心。

  • 手动工具
POP 手动工具
POPSetTM手动工具经久耐用,可靠,应用广泛。

  • 铆接电动工具
  • 特性
POP 铆接电动工具
Stanely ProSet®XT电动工具具有“快速分离”夹头和钳口,便于前端快速清洁与保养。MCS(钉芯收集系统)可快速安全收集用过的钉芯确保工作区域整洁干净。
POP 铆接电动工具
  • 负载重量比高,轻量型结构
  • 使用及保养快速简便
  • 减少停机时间,缩短设置周期
  • 符合人体工程学
  • 开/关,左/右空压式旋钮
  • 安全空气隔离开关

  • 充电电动铆接工具
  • 特性
POP 充电电动铆接工具
ProSet 2500便携式充电铆接工具耐用,易于保养。它提供快速分离夹头和钳口,便于前端快速清洁与保养。可快速安全收集用过的钉芯确保工作区域整洁干净。快速,可靠的设置周期,降低运营成本。
POP 充电电动铆接工具
  • 符合人体工程学,轻便
  • 冲程长达25毫米
  • 快速充电(30分钟)
  • 稳定的保持力机制(垂直使用)
  • 自动收集钉芯
  • 滑动式安装锂电池
  • 现场作业的理想方案

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。