专业标准化分析:合理化紧固件,降低总拥有成本

Bossard Expert Assortment Analysis

减少产品的紧固件品种就等于降低了成本,因此,合理化紧固件和简化物料清单 (BOM) 会带来大幅的成本节约。

在紧固件的总成本中,只有 15% 来自紧固件本身。另外的 85% 来自采购、物流、装配等其它环节。因此,C 类零部件的合理化对产品总拥有成本至关重要。

Bossard 柏中的“专业标准化分析”可帮助您优化紧固件品种,并添加明确的规则,以获得更合理的紧固件类型、材料、凹槽类型等。了解更多关于15/85规则信息

 

通过 Bossard 柏中的“专业标准化分析”,您可以获得可衡量的多方面优势:

  • 消除不必要的紧固件品种:找出可以替代的紧固件,让您的生产更加精益。
  • 降低采购、仓储和装配的复杂性:定义和优化需要选别的种类。
  • 提高生产力:使用“专业标准化分析”会对您的整体生产力产生重大影响。联系我们,了解具体方法。

专业标准件分析 - 如何帮助您提升生产力?

为了实现有效优化,柏中(Bossard)提供不同的配套服务:
Basic: 

分析

  • 物料清单分析
    对整个生产线进行系统性的现场分析。研究装配技术,其中包括紧固件、装配流程和工具。
  • 价值流分析
    基于 TCO 原则的成本节约估算

Advanced: Basic services plus 

验证

  • 技术验证
    技术验证 验证可行性技术改进。编制有关新解决方案和经过验证解决方案的提案。在详细技术报告中显示研究结果。
  • 提案演示
    在报告和演示中介绍提案,包含最终结果并提供实体样品
 
Superior: Basic and advanced services plus 

实施

  • 实施计划
    组建项目团队并确定优先顺序
  • 领导实施
    在提案实施阶段领导研发工程团队
  • 实施审查
    现场/非现场培训
 
装配技术专家
Expert Assortment Analysis

专业标准化分析

容量: 1 MB 格式: PDF 下载
探索有助于逐步提高生产力的其它模块

Bossard Expert Eduation专业紧固培训
通过研讨会和在线培训课程帮助您深入了解紧固和装配技术和知识要领

 

Bossard Expert Teardown专业拆解分析
帮助您筛选适合的紧固解决方案,节约潜在成本

 

Bossard Expert Design专业产品设计
从一开始就关注紧固和装配,优化您的产品设计

 

Bossard Expert Walk

专业工艺分析
优化您的紧固方案和装配工具,使其更精益更智能

 

Bossard Expert Test Services专业测试服务
通过专业的紧固件测试,让您的紧固和装配方案满足产品的质量要求