技术资源

更多相关电气工程的技术信息,请点击这里

您可以在这里查找更多关于机械操作和制控产品的技术信息。

您可以在这里查找更多关于密封和流体控制科技的技术信息。

 

紧固技术

白皮书
轻量化 | 白皮书
涂层中的“外观”概念 | 白皮书
选择紧固件表面处理 | 白皮书
紧固件的热处理 | 白皮书
摩擦过程能力 | 白皮书
用于复合材料的紧固解决方案 | 白皮书
氢脆 | 白皮书
紧固件可以重复使用吗? | 白皮书
松动的连接 | 白皮书
做出正确的选择 | 白皮书

通用公差,表格,标准

SI 单位体系
换算表
力学单位换算表
  机械应力单位换算表
功,能量和热量单位换算表
  功率和热流单位换算表
气压,蒸汽压和液压单位换算表
  SI 单位转换
米制-美制,美制-米制换算表
  硬度对照表
不同国家的标准组织名称(依照ISO标准)
基本公差和公差范围

螺钉和螺母的材料

螺钉机械性能的定义
抗拉强度 Rm [牛顿/毫米2]
屈服强度 ReL [牛顿/毫米2]
屈服强度0,2%  Rp0,2 [牛顿/毫米2]
断后伸长率 A [%]
楔负载抗拉强度
  头部坚固性
硬度
缺口冲击吸收功[焦耳] ISO 83
表面缺陷
脱碳
螺钉性能等级 4.6 至 12.9
螺钉的机械性能和物理性能
  最小拉力载荷
  螺钉的保证载荷
  材料,热处理,化学成分
高温特性
  较高强度的特性 (是否 ≥ 1 000 牛顿/毫米2)
螺母性能等级 04 至 12
ISO米制螺纹(粗牙)螺母机械性能
公称高度≥ 0,5 d, 而< 0,8 d螺母的标记制度和保证应力
螺母的保证载荷
0,8d螺母的保障载荷
螺母的化学成分
紧定螺钉性能等级 14H 至 45H
机械性能
  材料,热处理和化学成分
螺钉,螺栓,螺母
标准的六角螺丝UNC / UNF的标识和机械性能
降低承载能力的紧固件的标志和标志
紧固件的标识
螺柱的标识
螺母的标识 依照ISO标准
螺母的标识 依照DIN标准
相配的螺钉和螺母≥ 0,8d
不锈钢螺钉和螺母的标识
DIN 7500 | 白皮书
用于高温和低温的螺钉和螺母
在温度升高状态下的不同的机械性能等级的最小0.2 %屈服强度值
静态弹性模量和密度的参考值
热膨胀系数,热导率和比热容的参考值
温度高于+ 300 °C的材料
适用于 – 200 °C 至 – 10 °C 低温的材料列表
配套螺钉和螺母的材料
低温下钢材料的延展性
低温下钢材的屈服强度和抗拉强度
细杆螺栓的弹性拉伸
不锈钢紧固件
ISO-指定钢材类别
不锈钢的化学成分
抗腐蚀不锈钢化学成分
不锈钢的独特性能
奥氏体不锈钢的晶间腐蚀的时间-温度图表
化学稳定性
使用由耐蚀的奥氏体铬镍钢A1, A2, A4制成的紧固件的技术参数
由奥氏体不锈钢制造的紧固件的机械性能
公称螺纹M1.6到M16由奥氏体钢制成的螺钉的最小破坏扭矩 MB min
在高温下规定非比例伸长0.2 %的应力Rp0,2 作为室温下的值的百分比参考值
螺钉和螺母的标识
不锈钢的紧固件的锁死 | 白皮书
各种材料的紧固件
有色金属
特殊材料
热塑性材料
  硫化橡胶

防腐

关于腐蚀 | 白皮书
电镀处理
外螺纹的镀层厚度
更多的电镀镀层工艺
更多表面处理

分类,设计,装配

紧固件的选择
螺栓直径估算
抗疲劳强度
在动态载荷下的强度
螺纹的旋合长度
组件中切削内螺纹的最小旋合长度推荐
安装时的表面压力
不同材料的许用表面压力值
六角头螺钉头部下表面的表面压力
内六角圆柱头螺钉头部下表面的表面压力
螺钉头部下表面的表面压力
适配于螺钉和螺母的平垫圈应用指南
摩擦力和摩擦系数
各种材料/表面和各种类型润滑剂的摩擦系数指导值的关系,适用于螺钉连接
拧紧方法,拧紧系数αA
分界面中静摩擦系数 μT 的近似值
拧紧系数 αA 的指导值以及在装配中相应产生的预紧力
预载荷和拧紧扭矩
如何应用参考值
适用于米制粗牙螺纹的近似值 VDI
适用于米制细牙螺纹的近似值 VDI
细杆螺柱
塑料螺钉拧紧力矩/尼龙 6.6
  奥氏体不锈钢 A1 / A2 / A4 的近似值
内驱动型和薄头形紧固件
法兰面螺钉和法兰面螺母
NORD-LOCK® 双层楔形锁紧垫圈拧紧力矩参考值
高强度结构螺栓
安全紧固连接
总结锁紧螺栓连接在结构上的措施
螺栓连接锁紧方案和防脱落方案效果概述
销的剪切载荷
弹簧销连接的静态剪切载荷
设计推荐
设计推荐
  Delta PT® 螺钉直接安装于热塑性材料
用 PT® 螺钉、ecosyn®-plast 在热塑性塑料上直接安装
钣金件连接
钣金螺钉的最小破坏扭矩
Ensat® 自攻螺纹套型号的选择
螺钉的凹槽
装配工具
驱动特征的形状和相应工具的尺寸

米制 ISO螺纹

基本概念和公称尺寸
ISO 公制螺纹配合间隙
一般螺栓和螺母的公差范围
米制(标准)粗牙螺纹的极限值
粗牙螺纹选择系列
米制细牙螺纹的极限值
细牙螺纹选择系列
塑料紧固件的许用公差