Reiku为您提供包括套管,连接,热辐射防护等全方位电缆管理解决方案。在汽车,航空,船舶,运输,家用汽车以及机械行业等许多应用中,客户可以从这些出色的设计,工业品质中获得很多收益,同时保证生产中无停线问题发生。所有这一切都将为您提供产品有效性并节约成本。

  • 电缆防护系统
  • 应用
  • 特性
Reiku 电缆防护系统
无论您和您的客户身在何处需要寻找套管或电缆保护,我们都可以为您提供灵活,快速且具有良好防护性能,系统化综合性解决方案,其中包括套管,管夹,支架,特殊管接头(带或不带合成密封圈),分路器等,可以是标准产品,也可以是定制品。通过我们的解决方案,您可以在许多场所保护电线和电缆,同时节省时间,节省安装成本以及其它额外的运营成本。
Reiku 电缆防护系统
  • 航空航天工业
  • 铁路
  • 汽车
  • 造船
  • 机械
  • 电子安装
  • 一般工业应用
Reiku 电缆防护系统
  • 易于组装/拆卸,快速连接
  • 耐用,轻量化
  • 弯曲半径小,套管折弯灵活
  • 抗振连接设计

  • 机器人行业解决方案
  • 应用
  • 特性
Reiku 机器人行业解决方案
在机器人和自动化行业中,丰富的经验可以帮助您实现更高的品质期望和特定的要求。采用合格的材料,这种了不起的几何型套管的设计将保证您和您的电缆系统高度耐用,延长使用寿命。
Reiku 机器人行业解决方案
  • 机器人
  • 自动化
Reiku 机器人行业解决方案
  • 不含卤素
  • 防止液体,切削油,污垢的污染
  • 可提供对应的管接头或其它配件

  • 系统护套
  • 应用
  • 特性
Reiku 系统护套
当您捆扎并保护电缆时,需要使用由PVC或带乙烯基涂层的尼龙织物制成的合格的系统护套,以保护您的电缆免受外部干扰。我们提供各种类型的重叠闭合型护套(Z/R/M/G型),它们可以防止整条护套受压。您可以找到直径从9mm到120mm,长度达50米的各种尺寸。
Reiku 系统护套
  • 线缆困扎与保护
Reiku 系统护套
  • 快速闭合适合安装需求
  • 适用于所有工业行业
  • 无卤燃,自熄型材料
  • 符合德国军用标准和电信行业规范

  • 隔热保护
  • 应用
  • 特性
Reiku 隔热保护
为了有效安全的保护电缆免受热辐射的影响,您需要考虑应用温度,使用寿命以及电缆的多种形状和类型。原则上,材料类型决定了温度的热保护等级。我们为您提供三种类型,分别由玻璃纤维,硅织物和对位芳纶短纤维制成,抗辐射温度分别高达+350ºC, +650ºC 和 800ºC。您还可以选择不同形式的织物,带状,管状,或者根据您具体要求进行选择。
Reiku 隔热保护
  • 汽车
  • 航天
  • 石化
  • 塑料工业
  • 玻璃加工
  • 反应器
  • 冶炼工业
Reiku 隔热保护
  • 安全,无风险
  • 多种用途,坚固耐用,适用于各种应用环境
  • 使用寿命长

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。