数字化装配解决方案

模块化设计 - 从工作站到生产线

选择对您来说最有利的生产数字化水平,从一个或多个工作站的安全装配到 "从配置到订单 "流程,即从客户订单到装配的自动化流程,包括存储所有与质量相关的生产数据。

 

解决方案为您专属定制。根据解决方案您可以选用以下级别:

 

  

智能紧固
 

  

ELAM 基础版
 


ELAM 专业版 

  

ELAM 企业版
 

研讨会

智能化拧紧和铆接装置

质量数据库

智能化工具与辅助工具

 

数字化装配指导

 

生产统计

 

联网式安装系统

 

(✔)*

网络集成

 

 

ERP系统连接

 

 

 

* 最多3个工作站

 

智能紧固

智能紧固提供了将螺钉起子和铆接设备整合到一个系统中,并将生成的数据存储在数据库中的可能性。此外,我们还为您提供工具的选择、编程和整合方面的建议。

ELAM 基础版

ELAM基础版提供了理想的辅助功能介绍与数字化装配指导。

“基础版”的授权将允许您最多拥有3个工作站一起工作。这些工作站可以在网络中独立工作,无需连接或集成到网络中。因此,小规模生产线可以快速、轻松地实现数字化,而无需启动大型IT项目。

在最简单的配置中,我们提供一台工业计算机,配有各种接口,可集成工具和装配辅助设备、触摸屏和扫描仪。这种基本配置可以通过额外的硬件来进行补充,例如:灯光拣选系统或螺钉起子系统

 

您的优势:

  • 数字化带图形的作业指导
  • 更直观、快速、高效地开展工作
  • 员工满意度高,获知信息全面
  • 受控装配/质量保证
  • 安全操作,评估流程
  • 错误率降低;减少查找时间
  • 生产力提高20%

 

使用实时制造服务

开始