ecosyn® SEF安全的接触式螺栓连接

ecosyn®-SEF多功能防松紧固件

ecosyn® SEF将自锁螺母与锥形弹簧垫圈以及大接触面垫圈组合在一起。ecosyn® SEF是一种多功能紧固件,特别适用于高电压条件下导电触点的安全连接。而ecosyn® SEF也非常适合纯机械性连接。

当振动或外 部载荷作用于夹紧点时,特殊螺纹已被证 明可以防止接触式螺钉的连接松动。垫圈减少了因 重复装配而产生的表面凹陷,从而确保了完美的电 流传输。ecosyn® SEF较大的接触面降低了表面压 强,可以有效地用于长条孔的电力传输。

 

ecosyn-SEF Visual

  • 产品应用
  • 优势
Bossard ecosyn-SEF Application

ecosyn® SEF 螺母特别适用于电气接触、槽形螺 钉连接以及振动环境下的连接:

  • 电动汽车
  • 轨道交通车辆(如电力电子设备)
  • 与安全相关的电气设备连接
  • 高压电池
  • 变压器
  • 槽形连接,例如用于调整的连接方式
  • 具有大膨胀系数的有色金属随温度而波动的复合材料
  • 铝、铜或软质材料制成的高沉降部件的螺纹连接
Bossard ecosyn-SEF Application
  • 专为高压和低压应用中的接头而设计
  • 经过验证的防松保护。
  • 对沉降现象的高补偿能力。
  • 高效装配的多功能解决方案
  • 较大覆盖区适用于较大通孔