Bossard Cloud Revolution
SmartBin Cloud & SmartLabel Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud vás posune na vyšší úroveň. Jde o systém typu "all-in-one", který kombinuje náš dlouhodobě osvědčený systém SmartBin s naším nejnovějším systémem SmartLabel a je tak průkopníkem dalších technologických vylepšení. 



Změna stavu zásoby je detekována pomocí pohybových senzorů a při každé takové změně dochází k odeslání aktualizovaných dat o zásobách a objednávkách (výdej nebo doplnění). Sledovaná úroveň zásob je proto transparentní a k dispozici v reálném čase. V případě potřeby systém vygeneruje novou objednávku. Plná kontrola je zajištěna tím, že stav objednávky, stejně jako veškeré další změny jsou viditelné přímo na displeji příslušného zásobníku. SmartBin Cloud využívá stávající infrastrukturu prostřednictvím nejnovější komunikace IIoT. Data v reálném čase jsou snadno dostupná prostřednictvím spolehlivého a zabezpečeného průmyslového cloudového připojení kdykoli a kdekoli v továrně.



Plně automatický

Automatizovaný proces zpracování objednávek (rozpoznání poptávky, správa objednávek, dodání, doplňování)

Váhový a pohybový senzor

Aktualizace informací o stavu zásob a objednávkách při každém použití (výdej nebo doplnění)

Vizuální kontrola

Stav objednávky, stejně jako všechny další změny jsou viditelné přímo na displeji 

Průmyslové cloudové připojení (IIoT)

Pro spuštění cloudové komunikace ve výrobě není nutná jakákoli další úprava infrastruktury

ARIMS

Přístup k ovládacímu panelu kdykoli a kdekoli v továrně

LED

Umožňuje další technologická vylepšení, jako signalizaci s funkcí Pick-to-light






Jak SmartBin Cloud funguje

 

 

 

  1. SmartBin Cloud je integrován na montážním pracovišti bez nutnosti jakékoliv další úpravy infrastruktury. Pohybové senzory průběžně monitorují stav zásob v reálném čase a odesílají data prostřednictvím IIoT komunikace (Cloud) do Bossardu.

  2. Při dosažení úrovně pro opětovné objednání se automaticky vygeneruje objednávka. Stav objednávky a dodací termín se poté ihned objeví na elektronickém štítku. 
     
  3. Bossard konsoliduje objednané položky do jedné zásilky, která je následně odeslána zákazníkovi.
     
  4. Dle dohody se zákazníkem dodáváme zboží buď na příjem zboží, nebo přímo na místo spotřeby.
     
  5. SmartBin Cloud automaticky rozpozná stav po doplnění zásoby a potvrdí, že byl materiál doplněn na správném místě.
Proces zpracování objednávek s Bossard SmartBin Cloud

 

 

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud je inteligentní modulární řešení ve formě elektronického štítku s velkou variabilitou pro uchycení. Díky nejnovější IIoT komunikaci jsou veškeré podrobné informace o produktu, rovněž i stav objednávky a termín dodání, zobrazeny v reálném čase na displeji štítku.

 

Zjistěte více informací o SmartLabel Cloud

 

Stáhnout brožuru SmartLabel Cloud