Správné informace na správném místě ve správný čas
Bez ohledu na to, jestli montáž provádějí noví zaměstnanci, jestli se jedná o nové výrobní procesy nebo malé velikosti sérií, montážní kroky jsou prováděny efektivně a správně díky grafickým pokynům krok za krokem. Pracovní kroky jsou automaticky dokumentovány.
Digitální montážní pokyny si vytváříte vy nebo jsou generovány automaticky z objednávky zákazníka díky integraci ERP. Centrální tvorba a správa interaktivních pokynů umožňuje výrazně snížit složitost variant výrobků a efektivně provádět změny.
Výhody digitálních montážních pokynů:
Využití znalosti kvalifikovaných pracovníků v podobě interaktivních pokynů
Rychlé zaškolení zaměstnanců pomocí dynamických montážních pokynů
Zajištění kvality u různých variant výrobků nebo pod časovým tlakem
Zaručená instalace správných dílů
Žádné zkušební postupy během montáže
Každý krok je dokumentován
Digitální montážní pracoviště
![Digitální montážní pracoviště](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/div/digital-assembly-instruction.png?h=362&w=525&la=cs&hash=458DBDB08B38E1DA34D32D1295273C0A)
Pracovní stanice s monitorem
Instrukce na dotykové obrazovce vedou zaměstnance krok po kroku
Projektor
Stolní projekce a interakce založená na gestech
Virtuální asistent
Zobrazení informací a pokynů pomocí virtuálních brýlí
Montážní pokyny se zobrazují přímo ve výrobě prostřednictvím dotykových obrazovek, datových brýlí nebo projekce na pracovní plochu.
Interaktivní pokyny rozdělené na jednotlivé pracovní kroky umožňují také zpětnou vazbu z pracovní stanice, například pro optimalizaci procesu. Zaměstnanci se cítí bezpečně a mohou se soustředit na to podstatné.
Nadcházející montážní zakázky se zobrazují na montážním pracovišti z databáze ERP. Montáž se provádí krok za krokem podle graficky znázorněných pokynů. Každá operace je vyhodnocena a vede k dalšímu kroku, pokud je provedena správně. Propojení na chytré nářadí je přesně kontrolováno. Každá operace se počítá, vyhodnocuje a dokumentuje.
Vizualizace montážních kroků výrazně snižuje nároky na školení pracovníků na různých montážních pracovištích. Chyby montáže lze prakticky snížit na nulu.
Proč byste měli usilovat o bezpapírový proces montáže?
Kromě zajištění správných procesů a záznamů dat má digitální montáž další cenné výhody. Digitální pracovní pokyny jsou vytvářeny a spravovány mnohem rychleji, flexibilněji a bezpečněji než pokyny na papíře.
Nové montážní pokyny nebo aktualizace stávajících pokynů jsou vytvářeny centrálně a lze je podle potřeby okamžitě zobrazit na správném pracovišti. Vytvořit nebo upravit pokyny, vytisknout je na papír a distribuovat tento výstup na různé pracovní stanice je ve srovnání s digitálními pokyny časově mnohem náročnější. Musíte také posbírat a zlikvidovat starší verze.
Stejné výhody platí, pokud chcete při montáži přecházet mezi různými variantami. Nejnovější digitální pokyny lze v systému snadno najít. Není třeba tisknout a distribuovat pokyny na papíře. Pracovníci dodržují správné pokyny a tím se vyvarují se chyb. To umožňuje mnohem rychlejší přechod z jedné varianty na druhou.