ELESA – Komplexní standardní ovládací prvky

Konstrukce ELESA nabízí komplexní standardní strojní prvky podle vašich aplikací, jako jsou standardní ovládací prvky, upínací rukojeti, upínací páky nebo polohovací prvky, které jsou nákladově efektivní a poskytují dobrou ergonomii v provozu.

  • Ruční kola a kliky
  • Použití
  • Parametry
ELESA ruční kola a kliky

Nabízíme širokou škálu dvoupaprskových ručních kol, kotoučových ručních kol a ručních klik. Kliky mohou být pevné, zatahovací, otočné a sklopné (k dispozici také s bezpečnostním zámkem). Ruční kola a kliky jsou většinou instalovány do běžného otvoru. Materiálem takových prvků je technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, hliník, nerezová ocel, ocel, litina a duroplast na bázi fenolu.

ELESA madla
  • Ergonomický design
  • K dispozici v různých tvarech a velikostech

ELESA ruční kola a kliky
  • Rychlá a snadná obsluha
  • Ekonomický design
  • Shoda s RoHS a REACH
  • Teplotní rozsah od -30°C do 130°C

  • Upínací rukojeti
  • Použití
  • Parametry
ELESA upínací rukojeti

Hvězdicové rukojeti, rýhované rukojeti, křídlové rukojeti a trojramenné rukojeti jsou nabízeny pro použití v různých průmyslových odvětvích.

Upínací rukojeti přicházejí v různých tvarech a velikostech a lze je instalovat buď šroubem se závitem nebo do průchozího nebo slepého otvoru. Materiály rukojetí technopolymer, hliník, litina, nerezová ocel, ocel a duroplast na bázi fenolů. Pro hvězdicové a rýhované rukojeti máme také čistou řadu s vložkami z nerezové oceli pro hygienické podmínky.

 


ELESA upínací rukojeti
  • Automobilový průmysl
  • Nábytek
  • Zdravotnické vybavení
  • Průmyslové stroje
  • Letecký průmysl
  • Skříně pro elektroniku
  • Stavební stroje
  • Námořní průmysl
  • Zemědělské stroje
  • Těžké strojírenství
  • Dřevoobráběcí stroje
  • Potravinářské stroje
  • Laboratorní vybavení
  • Farmaceutické vybavení
  • Plnicí stroje a násypky


ELESA upínací rukojeti
  • Ekonomický design
  • Shoda s RoHS a REACH

  • Upínací a napínací páky
  • Použití
  • Parametry
ELESA upínací a napínací páky

Upínací a napínací páky jsou určeny pro ruční seřizování upevnění a upínací aplikace. Nastavitelné rukojeti přenášejí utahovací sílu z páky na závitový prvek. Rukojeti páky jsou navrženy pro rychlé upnutí a uvolnění za bezpečných podmínek a jsou k dispozici v malých i velkých rozměrech.

Materiály: technopolymer, nerezová ocel, ocel, litina a slitina zinku tlakově litá v různých barvách, povrchových úpravách a velikostech.

 


ELESA upínací a napínací páky
  • Strojírenství
  • Výroba nástrojů
  • Konstrukce zařízení

ELESA upínací a napínací páky
  • Ekonomický design
  • Shoda s RoHS a REACH
  • Pohyb nepřesahující maximální upínací sílu

  • Madla
  • Použití
  • Parametry
ELESA madla

Naše široká řada madel zahrnuje přeposťovací madla, trubková madla, tahová madla, pevná, otočná madla a sklopná madla. Používají se k otevírání a zavírání krytů, obkladů.

Materiály: technopolymer, hliník, nerezová ocel, ocel

 

ELESA madla
  • Obecná průmyslová odvětví
  • Nábytkářský průmysl
  • Sportovní vybavení
  • Výroba strojů
  • Konstrukce zařízení a nástrojů
ELESA madla
  • Ergonomický design
  • K dispozici v různých tvarech a velikostech

  • Použití
  • Parametry
  • Regulační prvky
ELESA regulační prvky

Regulační prvky nabízíme jako plastové a hliníkové regulační kolečka. Jsou vhodná pro přesné nastavení částí stroje nebo jemné nastavení přesných nástrojů.

ELESA regulační prvky
  • Průmyslové aplikace
  • Zdravotnické vybavení
  • Měřící technika

ELESA regulační prvky
  • Ergonomický design
  • K dispozici v různých tvarech a velikostech

  • Polohovací prvky
  • Použití
  • Parametry
ELESA polohovací prvky

Pro udržení váhy průmyslových strojů a dalších zařízení ve stabilní poloze nabízíme celou řadu nastavitelných polohovacích prvků.

Kombinace materiálů: technopolymer a ocel, technopolymer a nerezová ocel, guma a ocel, guma a nerezová ocel.

ELESA polohovací prvky
  • Elektronika
  • Ropný průmysl
  • Vojenský průmysl
  • ESD (Electrostatic Discharge Conductive)


ELESA polohovací prvky
  • Různé kombinace materiálů nožičky a základny
  • Různé rozměry a tvary
  • Nožičky jsou k dispozici s nebo bez protiskluzových podložek
  • Rozsah průměrů je od 25 do 200 mm

  • Závěsy
ELESA závěsy

Závěsy ELESA jsou pro různá použití nabízeny z různých materiálů, s různým rozsahem otvírání, pro různou montáž a nosnost. Unikátní v tomto portfoliu jsou závěsy s integrovaným bezpečnostním spínačem. Sortiment výrobků dále zahrnuje závěsy ze SUPER-technopolymeru nebo nerezové oceli, které nabízejí vysokou ochranu proti korozi. Mezi další materiály patří: technopolymer, slitina hliníku a tlakově litého zinku.

Pro výběr správného modelu a velikosti poskytuje ELESA na svých webových stránkách bezplatný online konfigurátor.