Talířová pružina SCHNORR® a systémy zajišťování svorníků podporují produkty technického odvětví, které jsou vystaveny dynamickým silám. Vysoká kvalita produktů Schnorr® zajišťuje bezpečné a efektivní upevnění dokonce i při velmi vysokých hodnotách sil a zatížení. V porovnání s běžnou výrobou ražením a obráběním vede proces přesného vystřihování produktů Schnorr®k menší deformaci, vyšší přesnosti, kvalitnější drsnosti povrchu a odstranění ostřin z okrajů.
Žebrované pojistné podložky SCHNORR®
- Talířové pružiny
- Použití
- Parametry
![Schnorr Talířové pružiny](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=3DDFEFF4DFD1EDEE8BD940E6BA28B79D)
Využití talířových pružin přináší dvě hlavní výhody:
- při použití u statického zatížení mohou výrazně zvýšit elastickou sílu a tedy uchovat potenciální energii.
- při použití u dynamických aplikací se sinusovým oscilačním zatížením mohou eliminovat problém spočívající v uvolnění, což napomáhá minimalizovat předběžné zatížení. Únavová životnost může být až dva miliony cyklů.
![Schnorr Talířové pružiny](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=3DDFEFF4DFD1EDEE8BD940E6BA28B79D)
Mezi aplikace, které využívají talířové pružiny, patří
- vřetena
- regulační ventily
- vysokotlaká potrubí
- bezpečnostní tlakové ventily a nárazové stroje
![Schnorr Talířové pružiny](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=3DDFEFF4DFD1EDEE8BD940E6BA28B79D)
- Velmi kvalitní materiál
- Snese velmi vysoká zatížení ve velmi malém prostoru
- Vysoký tlumicí účinek při paralelním uspořádání talířů
- Minimální dopružování
- Velmi dlouhá životnost při dynamickém zatížení
- Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)
- Použití
- Parametry
![Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=E7052A713F9339BBC20E06B48FB6D33A)
Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky) se často používají jako prvky zajištění z bezpečnostních důvodů při zajišťování řešení upevnění a jako antivibrační opatření. Geometrické provedení je odvozeno od tvaru svorníku a šroubu, upevňovacího momentu a okolností dané aplikace. Bezpečnost je dána třením a účinky mechanického zajištění.
Existují dvě verze pružných podložek zajišťujících šrouby (pojistných podložek):
- typ „S“ pro šrouby o velikosti v rozmezí M1,6 až M36, pro normální požadavky pro pevnostní třídy až 8.8;
- typ „VS“ pro svorníky s vysokou pevností o velikosti M5 až M30 pro vysoké hodnoty zatížení předpětím pro pevnostní třídy až 10.9.
![Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=E7052A713F9339BBC20E06B48FB6D33A)
Mezi typické aplikace patří
- montáž automobilů
- strojů
- zemědělství a stavebnictví
- textilní stroje
- a další aplikace s požadavkem na omezení vibrací jako jsou například žací stroje.
![Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=E7052A713F9339BBC20E06B48FB6D33A)
- Vysoká odolnost vůči vibracím a uvolnění díky nucenému blokování vroubkováním.
- Přenos souosých sil a stejnoměrné axiální zatížení eliminují ohybový moment svorníku a jeho deformaci.
- Blokovací vroubky mohou snižovat tření a chránit součásti proti poškození.
- Eliminace ztráty předpětí a problému s uvolněním i po 1500 cyklech zatížení.
- Vysoké předpětí dané kruhovým provedením bez možnosti roztržení.