Správa kabelů Elematic zahrnuje kabelážní a upevňovací systém, včetně stahovacích pásků a příslušenství, kabelových úchytek a opletených objímek. Mezi pozoruhodné výrobky patří kabelová stahovací páska 2-LOCKTM a jednoduchá kabelová stahovací páska Belturing pro bezpečnou a produktivní montáž.
Elematic – Správa Kabelů
- Standardní řada stahovacích pásek
- Použití
![Elematic Standardní řada stahovacích pásek](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=A98D2AA4638ED205A04BE55CB987DC66)
Jedná se o nejoblíbenější typ a nabízí největší výběr kabelových stahovacích pásků Elematic.
![Elematic Standardní řada stahovacích pásek](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=A98D2AA4638ED205A04BE55CB987DC66)
- Různá průmyslová odvětví v OEM, MRO nebo stavebnictví
- Stahovací pásky 2-LOCK™
- Použití
- Vlastnosti
![Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=5FC34AEDBFA2047FCBA4C958C150D6CE)
Kabelové stahovací 2-LOCK™ jsou vyrobeny z PA 6.6 a dodávají se s dvojitým kovovým zubem vyrobeným z nerezové oceli 316. Tento inovativní jistící systém s patentovanou tvarovanou klecí z nerezové oceli poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. 2-LOCK™ kombinuje nejvyšší pevnost v tahu s nejmenší silou vložení.
![Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=5FC34AEDBFA2047FCBA4C958C150D6CE)
- Elektrické instalace
- Průmyslová zapojení
- Budování panelů
- Speciální aplikace
![Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=5FC34AEDBFA2047FCBA4C958C150D6CE)
- Snadné použití
- Nízká instalační teplota (-40 °C až +60 °C)
- Nejvyšší tahová odolnost
- Nízká síla vkládání
- Vynikající mechanické vlastnosti
- Zaoblené hrany pro bezpečnou aplikaci
- UV odolnost (černá barva)
- Kabelová stahovací páska Belturing plus
- Použití
- Vlastnosti
![Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=BA99794DB3129868BD3EDC2EB6A9FD87)
Kabelová stahovací páska Belturing plus je určena pro venkovní použití, zejména za zvláštních povětrnostních podmínek a delšího vystavení UV záření. Specifický materiál, techno-polymer, poskytuje extra odolnost vůči UV záření nejméně 10 let v oblasti slunečního záření, jako je například oblast v jižní Evropě. Kromě toho jsou možné i instalační teploty až do -30 °C.
![Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=BA99794DB3129868BD3EDC2EB6A9FD87)
- Elektrické instalace
- Fotovoltaika
- Průmyslová zapojení
- Automobilový průmysl
- Aplikace pro velké zatížení
- Budování panelů
- Speciální aplikace
- Venkovní použití
![Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=BA99794DB3129868BD3EDC2EB6A9FD87)
- Vynikající odolnost proti UV záření, stálá pevnost v tahu
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům a tukům
- Odolnost při nízké teplotě (min. -30 °C)
- Unikátní konstrukce s vnějšími zuby pro zabránění poškození izolace
- Nízká absorpce vlhkosti
- Dvoucestné úchytky kabelů
- Použití
- Vlastnosti
![Elematic Dvoucestné úchytky kabelů](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=94D5BB8140AB80BC655A73A37D7194EE)
Dvoucestné úchytky kabelů Elematic pro ukotvení vodičů k jakémukoliv hladkému povrchu, a to i v těch nejnáročnějších aplikacích.
![Elematic Dvoucestné úchytky kabelů](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=94D5BB8140AB80BC655A73A37D7194EE)
- Venkovní použití
- Oblasti se slunečním záření
- Potravinářský průmysl
- Farmaceutický průmysl
![Elematic Dvoucestné úchytky kabelů](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=94D5BB8140AB80BC655A73A37D7194EE)
- UV odolný nebo detekovatelný (detektorem kovů nebo rentgen)
- K dispozici z ABS (bílý nebo černý)
- S lepidlem nebo bez lepidla
- Velký rozsah rozměrů
- Vhodné pro aplikace s omezeným prostorem
- Opletené bužírky
- Použití
- Vlastnosti
![Elematic Opletené bužírky](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=F719D11024C103D08D82F823D2D970BE)
Opletené bužírky chrání a svazují kabely. Jsou k dispozici z polyesteru nebo polyamidu 6. Materiál je odolný vůči oděru a chemickým látkám. Opletené bužírky se používají v aplikacích, vyžadující vysokou odolnost proti plamenům a nízkou toxicitu vůči kouři.
![Elematic Opletené bužírky](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=F719D11024C103D08D82F823D2D970BE)
- Elektronické instalace
- Telekomunikace
- Železniční průmysl
![Elematic Opletené bužírky](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=cs&h=150&w=150&la=cs&hash=F719D11024C103D08D82F823D2D970BE)
- Pružná ochrana kabelů
- Snadné zasunutí a protažení svazku kabelů
- Pro zabránění roztřepení okrajů lze řezat pomocí horkovzdušné řezačky