TufLok® a Nytemp® po celém obvodu
Parametry:
- Těsní proti kapalinám a plynům
- Žádné vytvrzování, ihned k použití
- Pro téměř všechny kovové materiály
- Neomezená skladovací doba
- Odolné proti alkoholu, oleji, benzínu a většině rozpouštědel
Maticový závit protikusu závit musí mít sražení (bez ostrého okraje otvoru se závitem), jinak se může povlak při zašroubování odloupnout. Povlak Nytemp® může být kvůli vyšší teplotě nanášení použit jen na součástech bez povrchové úpravy, na fosfátovaných a na nerezových součástech.
Jištění šroubů s TufLok®/Nytemp® Patch (skvrna). Těsnění závitu s TufLok®/Nytemp® po celém obvodu. Bezproblémové našroubování díky závitům bez povlaku. Od čela šroubu jsou dvě stoupání bez povlaku.
Díly se závitem od M1 do M68. Délky až do 220 mm.
TufLok® po celém obvodu
- Barva modrá
- Teplotní rozsah –56 °C až 120 °C
Nytemp® po celém obvodu
- Barva oranžová
- Teplotní rozsah –56 °C až 200 °C
Normální povlak:
- Délka l1: ~4 až 6 závitů
- Délka l2: ~1 až 2 závity
![Tuflok and Nytemp all-round](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/tuflok-and-nytemp-all-round-illustration-final.png?la=cs&h=154&w=600&la=cs&hash=834799FE49F254DEB1175FFC66258B4A)
l1 Délka povlaku
l2 Zacátek nepovlakovaného závitu
Sražení 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1