Analýza utahovacího momentu - vyšší spolehlivost procesu díky zkouškám šroubových spojů

Zvyšte spolehlivost procesu díky podrobnému zkoumání vaší aplikace. K určení spolehlivých utahovacích momentů se používá analýza utahovacího momentu, kterou lze provést buď v jedné z našich laboratoří, nebo přímo u vás.

Proč je nutná analýza utahovacího momentu?

Při konstrukci strojů se často používají závitotvářecí šrouby. Protože však různé materiály, typy šroubů, hloubky zašroubování, geometrie otvorů a další parametry neposkytují univerzální informace o utahovacích momentech, jsou pro spolehlivé šroubové spoje nezbytné analýzy utahovacích momentů. V oddělení aplikačního inženýrství společnosti Bossard jsou analýzy utahovacího momentu součástí naší každodenní práce. Na zkušebních stanicích lze měřit a zaznamenávat utahovací momenty v rozmezí 0,1 - 1500 Nm. V případě potřeby má společnost Bossard v každém světovém regionu také akreditované laboratoře s odpovídajícími zkušebními kompetencemi pro uznávanou validaci.

 

Jak se provádí analýza utahovacího momentu?

Pokud je to možné, provádí se analýza utahovacího momentu na původních součástech zákazníka. Během zkoušky se spoje utahují, dokud nedojde k jejich selhání. V důsledku toho jsou součásti po zkoušce zničeny a nelze je dále používat.

 

Jak se údaje vyhodnocují?

Po zkoušce vyhodnotí naši aplikační technici zaznamenané křivky utahovacího momentu a úhlu otáčení. Stanoví se jak šroubovací (utahovací), tak i moment přetažení. Z výsledných křivek utahovacího momentu a úhlu otáčení pak lze vyvodit smysluplné závěry o chování a poruchách spojů.

 

Co je cílem analýzy utahovacího momentu a jaké jsou výhody pro zákazníka?

Aby bylo možné spojení považovat za spolehlivé, musí se shodovat několik faktorů. Například moment přetažení, při kterém dojde k poruše spoje, musí být výrazně větší než utahovací moment, který je nutný pro tváření závitu. Jen tak lze spolehlivě určit doporučený utahovací moment a vy jako zákazník si můžete být jisti, že spoj lze správně utáhnout, a tím minimalizovat riziko poruchy vaší součásti.

 

Torque Analysis_angle of rotation

Obrázek 1: Technicky optimální křivky utahovacího momentu a úhlu otáčení.

 

Schraubfallanalyse_Anzieh-Drehmomentempfehlung

Obrázek 2: Vyhodnocení s doporučením utahovacího momentu pro zákazníka na základě dvou navržených řešení upevnění.

 

Proč je společnost Bossard tím správným partnerem?

Naši zákazníci mohou těžit z vysoce kvalifikovaného personálu a dlouholetých zkušeností v oblasti spojovací techniky. Kromě toho naše schopnost přístupu k akreditovaným a nejmodernějším měřicím a zkušebním zařízením tvoří základ pro spolehlivé zajištění kvality a kvality výrobků.

 

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services.

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování v našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert Design

Expert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Akreditované zkušební laboratoře zaručí, že vaše výroba spolehlivě splní požadavky kvality