S jakým druhem problému v oblasti spojování jste se setkali? Najděte správné řešení zde

Zajištění proti povolování spojů
Anti-Loosening

Musíte upevnit speciální, obtížně zpracovatelný materiál a hledáte řešení, které bude fungovat i v nejnáročnějších podmínkách? Zde naleznete správné řešení: Spojovací součásti řady

ecosyn®-fix jsou určeny speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.

NORD-LOCK® - maximální bezpečnost svorníkových spojů.

TufLok® - systém pro zajišťování a utěsňování spojení provedených pomocí upevňovacích součástí.

Trhací nýt

Široký sortiment vysoce kvalitních nýtů pro rychlou montáž:

Rychlostní nýtování Bossard - poloautomatický spojovací systém.

Standardní nýty - ruční nebo automatické montážní systémy pro vytváření bezpečných spojů.

Povrchové úpravy

Používáte-li spojovací součásti, které jsou vystaveny obzvláště nepříznivým okolním vlivům, speciální druhy povrchové úpravy poskytnou správnou ochranu: Systémové řešení

ecosyn®-lubric představuje tribologickou suchou povrchovou úpravu v podobě neelektrolyticky nanášené tenké povrchové vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a dodatečnou ochranou proti korozi.

Upevňování elektrických kabelů

Speciální řešení pro upevňování kabelů všech druhů:

Panduit® - výrobky pro upevňování a ukládání rozváděcích a komunikačních kabelů.

Rozpěrné spojovací prvky (sloupky) - výrobky, které jsou vhodné zejména pro sestavování desek s plošnými spoji.

Součásti pro spojování plastů

Potřebujete spojovat plastové prvky? Zde naleznete správné řešení: Spojovací součásti řady

ecosyn®-plast – speciální geometrie závitů umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.

Delta PT - součásti pro přímé spojování plastů.

Hadicové spony

Pomocí hadicových spon lze snadno vytvářet pevně utažená, nepropustná spojení:

MIKALOR - hadicové spony se šnekovým stahovacím mechanismem.

Součásti ke spojování plechů
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

Je-li třeba spojovat jakýkoli druh plechů z hliníku, chromových ocelí a jiných kovů, jsou správnou volbou tyto spojovací součásti: Samořezné šrouby

ecosyn®-drill, které jsou vhodné pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů. Samořezné šrouby

ecosyn®-MRX, které jsou vhodné pro plechy z hliníku i z konstrukčních a nerezavějících ocelí. Samořezné šrouby

EJOT SHEETtracs® pro bezpečné spojování tenkých plechů s předem vytvořenými vodicími otvory.

Závit tváření

Potřebujete spojit tvárné materiály?

DIN 7500 – Závitotvářecí šroub

Spojovací součásti pro kompozitní materiály
bigHEAD

Spojovací materiál bigHead nabízí jednoduché a bezpečné řešení pro designéry a výrobce, kteří používají kompozitní materiály. 

Od drobných změn v konstrukci až po základní konstrukční prvky z lehkých materiálů: řešení bigHead si našlo svoje místo na trhu.


Self-clinching fasteners for thin and lightweight components
Self-Clinching and Piercing Fasteners

Metal plates, PC boards or plastic pieces must be connected securely. PEM® self-clinching fasteners give high-performance, are easy to install and save time and expense. 

Discover the range of PEM® fasteners

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.