Bossard ecosyn®
V podobě produktové řady ecosyn® jsme vyvinuli pokrokové řešení v oboru spojování. Tyto vysoce kvalitní spojovací prvky jsou hospodárné a v souladu s potřebami našich zákazníků. Inteligentní, bezpečné a účinné vysoce kvalitní výrobky založené na vyspělých technických řešeních – spojovací součásti naší řady ecosyn® Vám umožní přeměnu náročných úkolů na příležitosti. Zjednodušíme a zefektivníme Vám tak práci. Právě to jsou výhody, které přináší řada ecosyn®.

  • ecosyn®-drill
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-drill
Tento vysoce kvalitní samořezný šroub je obzvláště vhodný pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů.
Bossard ecosyn®-drill

Příklady oblastí použití: 

  • Plechové konstrukce různých druhů 
  • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
  • Bílé zboží 
  • Konstrukce karosérií vozidel 
  • Okenní rámy a žaluzie
  • Fasádní konstrukce 
  • Skleníky a zimní zahrady
  • Chatky
Bossard ecosyn®-drill
  • Nejsou potřebné vrtací nebo závitořezné nástroje
  • Není zapotřebí vyrážet středicí důlky
  • Nevznikají problémy s přesazením předvrtaných otvorů 
  • Njsou potřebné přídavné zajišťovací prvky
  • Rychlá montáž 
  • Hospodárné řešení

  • ecosyn®-MRX
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-MRX
Kromě hliníkových plechů je pomocí těchto samořezných šroubů možno spojovat také ocelové plechy, včetně tenkých plechů z nerezavějících ocelí. Díky speciálnímu tepelnému zpracování se šrouby řady ecosyn®-MRX vyznačují obzvláště vysokou odolností proti korozi.
Bossard ecosyn®-MRX

Příklady oblastí použití zahrnují: 

  • Plechové konstrukce různých druhů
  • Potrubí vytápěcích a větracích systémů
  • Bílé zboží * Konstrukce karosérií vozidel
  • Okenní rámy a žaluzie
  • Fasádní konstrukce
  • Skleníky a zimní zahrady

 

Chatky Poznámka:

K použití kalených a popuštěných martenzitických nerezavějících ocelí v agresivních prostředích je nutno přistupovat opatrně, jelikož může docházet k tvorbě trhlin následkem napěťové koroze.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Vyšší pevnost než u jakostní třídy A2 nebo A4
  • Nedochází k erozi v oblasti závitu, a to ani při použití tenkých plechů z nerezavějící oceli
  • Nedochází k povrchové korozi
  • Vysoký řezný výkon
  • Korozivzdorné spoje jsou hospodárně vytvořitelné a poskytují vysokou míru spolehlivosti

  • ecosyn®-fix
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-fix

Tato spojovací součást je určena speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.
Přečtěte si více »

Bossard ecosyn®-fix

Příklady oblastí použití zahrnují: 

  • Elektronická zařízení
  • Výrobky z plechů
  • Výrobu vozidel
  • Domácí spotřebiče
Bossard ecosyn®-fix
  • Jeden spojovací prvek namísto několika prvků:
    • Možnost dosažení úspor nákladů při nákupu součástí a správě skladových zásob
    • Kratší příprava montáže
    • Rychlejší montáž
    • Vhodné pro montáž s automatizovaným podáváním a zakládáním
  • Spolehlivé spoje
  • Nejsou potřebné přídavné pojistné prvky:
    • Odolnost vůči vibracím
    • Postupné samovolné povolování spojů je vyrovnáváno vnitřním pružicím účinkem
    • Optimální dosedací plocha k překrývání rozměrných nebo podlouhlých otvorů
    • Vysoký utahovací moment pro odtržení
    • Hladká dosedací plocha snižuje nebezpečí poškození křehkých povrchů
    • Snížené nebezpečí trhlinové koroze

  • ecosyn®-plast
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-plast
Speciální geometrie závitů spojovacích součástí řady ecosyn®-plast umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.
Bossard ecosyn®-plast
Spojovací součásti řady ecosyn®-plast jsou ideální pro spojování všech druhů prvků z termoplastů.
Bossard ecosyn®-plast
  • Vysoká odolnost šroubových spojů za různých podmínek při použití pro různé termoplasty 
  • Optimalizovaná geometrie závitu snižuje napětí vznikající ve spojích 
  • Samosvorné spoje nevyžadují přídavné pojistné prvky 
  • Vytváření vysoké úrovně předpětí
  • Vysoký utahovací moment při porušení a vysoká pevnost šroubu v tahu 
  • Vysoká úroveň bezpečnosti během montáže dosahovaná prostřednictvím nízkého utahovacího momentu a vysokého momentu, při kterém dochází ke stržení závitu
  • Minimalizace ztráty předpětí díky zvětšené ploše stykového povrchu pod hlavou

  • ecosyn®-lubric 
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-lubric
Systémové řešení ecosyn®-lubric představuje jedinečnou tribologickou suchou povrchovou úpravu s vynikající odolností a nejvyššími funkčními parametry. Jedná se o neelektrolyticky nanášenou tenkou povrchovou vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a vysoce účinnou dodatečnou ochranou proti korozi.
Bossard ecosyn®-lubric
Spojovací součásti řady ecosyn®-lubric jsou použitelné ve všech případech, kdy jsou důležité bezpečnost a optimalizace nákladů.

  • ecosyn®-grip
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-grip
Tato řada zahrnuje šrouby, jejichž použití je ideální v případech, kdy je požadována ochrana proti povolení a vysoká odolnost proti únavovému namáhání.
Bossard ecosyn®-grip
  • Výroba karoserií
  • Vnitřní obložení
  • Kryty
  • Konstrukce zařízení
  • Obložení vozidel
  • Plechové konstrukce
  • Domovní instalace
  • Spojování profilů
  • Konstrukce skříní
  • Konstrukce dopravních zařízení
  • Vodicí kolejnice
Bossard ecosyn®-grip
  • Odolnost vůči uvolnění bez potřeby dalších prvků
  • Pokrytí větší plochy u větších průchozích otvorů
  • Procesně bezpečné a automatizované zpracování
  • Elegantní design hlavy
  • Plná únosnost šroubu třídy 8.8
  • Snížení sesedání díky menšímu počtu dělících spár oproti šroubům s pojistnými podložkami

  • ecosyn®-BCT
  • Použití
  • Výhody
Bossard ecosyn®-BCT
Nýtovací matice BCT (Bulge Control Technology – řízená deformace nýtovací matice nabízí univerzální a vysoce spolehlivé řešení pro mnoho aplikací s běžnými nýtovacími maticemi. Matice Ecosyn®-BCT se čtyřmi příčně navrtanými otvory na dříku, které přesně vymezují deformační místo nýtovací matice, může být použita v mnoha netradičních aplikacích, kde je potřeba nýtovat z jedné strany. BCT je registrovaná obchodní značka společnosti BBA srl.
Bossard ecosyn®-BCT
Nýtovací matice jsou ideální pro těsné spoje nebo tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spoj, jako např. tenkostěnné aplikace, vysoce pevnostní spoje, aplikace v měkkých, pórovitých či vrstvených materiálech. Jsou vhodné i pro použití v kompozitech vyztužených skelnými či uhlíkovými vlákny, v lehkých voštinových deskách, profilech, potrubích a dalších konstrukcích s obtížným montážním přístupem.
Bossard ecosyn®-BCT
  • BCT matice poskytují pevnější závity v porovnání se všemi dalšími nýtovacími maticemi
  • Snadná montáž do špatně připravených nebo příliš velkých otvorů 
  • Mohou být montovány i do těch nejcitlivějších materiálů, plastů, kompozitního dřeva a mnoha dalších materiálů
  • Ideální též pro přímořské, zdravotnické a petrochemické průmyslové segmenty

 


Před změnou názvu značky byly výrobky řady Bossard ecosyn® známé pod následujícími názvy:

  • ecosyn®-drill: eco-drill®
  • ecosyn®-MRX: Marutex®
  • ecosyn®-fix: eco-fix®
  • ecosyn®-plast: eco-syn®
  • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů.