Vi är glada att kunna dela med oss av exempel på hur vi tillför mervärde.
Vi är glada att kunna dela med oss av exempel på hur vi tillför mervärde.
Backer AB är en ledande tillverkare av komponenter och lösningar inom intelligent uppvärmning och styrning i norra Europa. Bossard's SmartBin resulterade i kostnadseffektivisering och frigjord tid för både inköp och produktionsmedarbetare. Tack vare SmartBin-systemet behövde Backer AB inte längre oroa sig över att stå med tomma lager eller kostsamma driftstopp.
En slipmaskin från Studer, Schweiz, har 7,500 individuella delar, varav 600 klassificeras som C-artiklar. Hanteringskostnaderna för dessa C-artiklar är flera gånger högre än deras värde. Här identifierade Bossard en stor potential för effektivisering.
Alstom Transport designar hållbara järnvägslösningar skräddarsydda för operatörer, myndigheter och passagerare globalt. Bossard har implementerat 3-stegskonceptet på sju stycken Alstom Transport fabriker, vilket har lett till väsentliga tids- och kostnadsbesparingar för deras produktionsverksamheten.
Komax Wire utvecklar och tillverkar innovativa system för trådbearbetning för internationella kunder inom fordons-, elektronik- och apparatindustrin. Efter att ha överlåtit hanteringen av C-artiklar till Bossard, kunde Komax-anställda, som tidigare hade hand om detta, ägna sig åt andra viktiga ansvarsområden inom sin verksamhet.
Familjeföretaget Pichler specialiserar sig på energibesparande ventilationssystem för ökad komfort inomhus. I sin tur uppnår företaget avsevärda besparingar i sina processkostnader för hanteringen av C-artiklar med det integrerade SmartBin-systemet från oss på Bossard.
“Konkurrensen är hård! Varje dag utmanas jag att hitta nya lösningar för att förbli konkurrenskraftig. Om jag inte minskar mina kostnader och ökar produktiviteten kommer jag att förlora mer än bara marknadsandelar.”
“Om vi saknar så lite som en enda skruv, kan produkten inte lämna produktionen, och jag måste förklara vad som hänt.
Hur minimerar jag oklarheter i min upphandlingsprocess?”
“I min produktionsprocess spelar varje detalj en viktig roll. Jag behöver full processynlighet och artiklar av hög kvalitet för att maximera resultatet. Hur hittar jag den perfekta lösningen?”