Kunders succéhistorier

 success-stories-title

Vi är glada att kunna dela med oss av exempel på hur vi tillför mervärde.

Vem bryr sig om solen? Vi gör.

Persienner måste fungera i många år och under alla väderförhållanden. Griesser AG, den schweiziska högkvalitativa tillverkaren av solskyddssystem, letade efter en särskilt långvarig kabelbindarlösning för yttre persienner.

Med ett väderbeständigt buntband som kan användas upp till 85° C, kan persienner levereras snabbare och enklare, och garantiarbete kan nu undvikas.

Läs hela storyn

Håll motorerna svala – utan att lossna

Kylsystem för dieselmotorer kan spela en avgörande roll t.ex. för att skydda stora lastfartyg.

En optimerad lösning för att fixera kylarna och undvika att lossa bultar på grund av stora dynamiska vibrationer var målet med detta projekt.

Till slut, tillsammans med bättre produktivitet, reduceras kostnader och monteringstid. 

Läs hela storyn

Typskyltar - installeras snabbt och effektivt.

Turboladdare måste i första hand fungera smidigt och pålitligt. En högkvalitativ tillverkare av turboladdare optimerade sin produktion och letade efter en bättre lösning för att installera typskyltarna på produkterna.

Bossard snabbnit ger en förbättrad design för typskylten. Betydande kostnadsbesparingar på grund av kortare monteringstid har samtidigt uppnåtts.

Läs hela storyn

The rattle test

Barnsäkra produkter efterfrågas. Spädbarn har ett fast grepp som lägger extrem spänning på även de minsta delarna, till exempel fästelement till barnsäkerhetsgrindar.

Läs hela storyn

På bra villkor med skolpersonalen

Skolpersonal har det inte lätt. Bossard och Embru-Werke AG, en sedan länge etablerad och ledande schweizisk tillverkare av skolmöbler, gör livet lättare för dem.

Den färdiga produkten som levereras av Bossard är en specialtillverkad skruv för stolar som har en gängdiameter på 4,5mm. Den skär av gängan första gången den sätts in och den levereras med ett speciellt stödjande skaft.

Läs hela storyn

Ingen marginal för fel vid blodanalyser

Ett ledande medicinteknikföretag måste kunna räkna med Bossard. Enheter för diagnostik kräver mekaniska komponenter som arbetar med största precision.

Den inledande bulten som anskaffas genom Bossard, säkerställer en mycket exakt centrering av nålen för pipettering av reagenser från de olika patronerna.

Läs hela storyn

Trevliga temperaturer tack vare skräddarsydda lösningar

Det började för några år sedan med leveranser av standardartiklar, och har blivit ett intensivt samarbete mellan Condair och Bossard. Med det helautomatiska logistiksystemet "Bossard Smart Bin" hanteras inte bara fästelement utan även specialanpassade artiklar. 

Läs hela storyn

Maximal precision för plastmaterial

En tjeckisk specialist inom tillverkning av plastdelar med hjälp av luftassisten formningsteknik letade efter en förbättrad lösning för att montera metallramar till traktorhuvar. Med en ny, speciell inkexskruv förbättrar kunden kvalitet och produktivitet samtidigt.

Läs hela storyn