![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nyseal-content-2.png?h=48&w=113&la=sv&hash=ED14A6B800B37D30BB812083D9C920C7)
Nyseal® är en plastbeläggning (polyolefin), som appliceras på skruvar eller andra gängade komponenter – före installationen smälts plasten direkt på skruvhuvudets undersida. Detta eliminerar behovet att manuellt montera brickor, tätningar eller O-ringar. Nyseal® uppnår utmärkt tätningseffekt mot vätskor och gaser. Samtidigt fungerar beläggningen som en buffert för känsliga ytor på komponenterna som ska sammanfogas.
Egenskaper:
- Färg: Grön
- Material: Polyolefin
- Shore A 54
- Tjocklek 0,2 till 0,4 mm
- Utmärkta tätningsegenskaper
- Förebygger korrosion under skruvhuvudet
- Inga ytterligare brickor eller tätningar behövs
- Hög motståndskraft mot kemikalier och olja
- Applicerbar även på försänkta skruvar
Beläggningen kan appliceras på nästan alla metallmaterial. Kan återanvändas beroende på belastning. Tätningseffekt upp till ca. 70 bar (Kundtest krävs).
Gängade delar från M3 upp till M10. Sexkantsskruv, insexskruv.
Arbetstemperatur upp till 70 °C
Maxtemperatur 90 °C
Andra dimensioner finns tillgängliga på begäran
1) Referensvärden