Oryginalne nity zrywalne POP® zapewniają niezawodne i skuteczne łączenie dwóch i więcej elementów, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane, np. stali, plastiku lub innych materiałów o różnej wytrzymałości i grubości montażu. W naszej ofercie znajdują się nity przeznaczone do różnych zastosowań, a także zróżnicowane typy łbów sworzni, łbów nitów i korpusów nitów.

System nitówzrywalnych POP® umożliwia szybki i łatwy montaż blach stalowych i materiałów kompozytowych, w sposób zgodny z wymaganiami wynikającymi z przeznaczenia elementów.

Właściwości:

  • Niezawodny, stały i bezpieczny montaż
  • Łatwość montażu bez konieczności dostępu do tylnej strony łączonego elementu
  • Powierzchnia montowanych ze sobą elementów bez zniekształceń ani uszkodzeń, odporność na korozję
  • Nity odpowiednie do wszystkich typów materiałów oraz wymagań dotyczących wytrzymałości i grubości montażu
  • Bardzo szeroki zakres zastosowań, m.in. do łączenia blach stalowych, w mechanizmach, instalacjach morskich, sieciach przesyłowych i branży motoryzacyjnej

  • Nit otwarty
  • Właściwości
POP Nit otwarty
Uniwersalny nit do łączenia szerokiego wachlarza materiałów. Dostępny z różnymi rodzajami łbów. Łatwy montaż nawet przy niskich obciążeniach. Dostępny w wykonaniu z aluminium, stali, stali nierdzewnej, stopu niklu i miedzi oraz miedzi.
POP Nit otwarty
  • Efektywne kosztowo rozwiązanie montażowe
  • Uniwersalny nit nadający się do różnego rodzaju materiałów, typów łbów i sworzni. Maksymalna grubość elementu łączonego 26 mm

  • Nit zamknięty
  • Właściwości
POP Nit zamknięty
Zaletą nitów zamkniętych jest bardzo skuteczne zatrzymanie sworznia wewnątrz nitu. Z tego względu nadają się one doskonale do zastosowań wymagających szczelnej ochrony przed wodą lub ciśnieniem powietrza. Dostępny w wykonaniu z aluminium, stali, stali nierdzewnej, stopu niklu i miedzi oraz miedzi. Dostępne rodzaje łbów: płaski okrągły, duży i wpuszczany.
POP Nit zamknięty
  • Dzięki 100% zatrzymaniu sworznia zapewnia bezpieczeństwo montażu wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, tablic diodowych, a także pojazdów rekreacyjnych

  • Nit Multi-Grip™
  • Właściwości
POP Nit Multi-Grip
Nit Multi-Grip (MGR) zapewnia szerszy zakres mocowania, dzięki czemu liczba połączeń nitowanych może być mniejsza. Jest to również najlepsze rozwiązanie w przypadku nieregularnych otworów, ponieważ zapewnia połączenie bez grzechotania.
POP Nit Multi-Grip
  • Nit przeznaczony do materiałów o różnej grubości
  • Szeroki zakres mocowania
  • Dostępny w trzech średnicach: 3,2, 4,0 oraz 4,8 mm

  • Nit typu „peel”
  • Właściwości
POP Nit typu „peel”
Nity rozprężne „peel” są optymalnym rozwiązaniem do łączenia bardziej miękkich i łamliwych materiałów. Często wykorzystywany do łączenia plastiku, gumy, drewna, kompozytu GFRP lub laminatów. Podczas montażu trzon nitu rozdziela się na cztery skrzydełka. Pozwala to chronić element łączony, ponieważ do montażu nie jest wymagana duża siła.
POP Nit typu „peel”
  • Przeznaczony do miękkich/łamliwych materiałów w celu zwiększenia nośności powierzchni
  • Niska siła mocująca
  • Nadaje się do stosowania w meblarstwie, konstrukcjach przenośnych, transporcie publicznym, technice oświetleniowej, komponentach plastikowych itp.

  • Nit Vgrip®
  • Właściwości
POP Nit Vgrip
Nit Vgrip® charakteryzuje się szerokim zakresem zacisku, wysokimi walorami estetycznymi i szerokim łbem zamykającym po montażu. Nit Vgrip® SO dzięki dużemu spęczeniu wymaga mniejszej siły do zerwania trzpienia, dzięki czemu zmniejsza się obciążenie osiowe materiału.
POP Nit Vgrip
  • Szeroki zakres zacisku
  • Większy łeb zamykający
  • Połączenie bez grzechotania
  • Blokada sworznia
  • Mniejsza siła do zerwania trzpienia

  • Nitonakrętka Jack-Nut®
  • Właściwości
POP Nitonakrętka Jack-Nut®
Nitonakrętka Jack-Nut® jest przeznaczona do nitowania materiałów miękkich, np. papieru, szkła i plastików. Szczelinowa konstrukcja nitonakrętki posiada cztery nóżki, które rozszerzają się za elementem łączonym.
POP Nitonakrętka Jack-Nut®
  • Dostępne rozmiary: M4, M5, M6
  • Skuteczne zabezpieczenie przeciwko wyciągnięciu
  • Przeznaczona do materiałów miękkich lub łamliwych
Narzędzia i akcesoria
Oferujemy szeroką gamę narzędzi i systemów montażowych, w tym narzędzia ręczne, pneumatyczne i mechaniczne oraz systemy montażowe nitów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym Bossard.

  • Narzędzia ręczne do nitów
Narzędzia ręczne do nitów POP
Narzędzia ręczne POPSet™ są trwałe, niezawodne i uniwersalne.

  • Narzędzia mechaniczne do nitów
  • Właściwości
POP Narzędzia mechaniczne do nitów
Nitownica Stanley ProSet® XT posiada funkcję szybkiego zdejmowania przedniej obudowy i szczęk, umożliwiające szybkie czyszczenie i konserwację urządzenia. System MCS (Mandrel Collection System) zapewnia szybkie i bezpieczne zbieranie zużytych sworzni, utrzymując miejsce pracy w czystości.
POP Narzędzia mechaniczne do nitów
  • Wysoki stosunek siły do wagi urządzenia; lekka konstrukcja
  • Szybka i łatwa eksploatacja oraz konserwacja
  • Krótsze przerwy w pracy, szybsze osadzanie
  • Ergonomiczna budowa
  • Funkcja włączania/wyłączania, obrotowe przyłącze powietrza
  • Przełącznik bezpieczeństwa odłączający dopływ powietrza

  • Niotownice akumulatorowe do nitów POP®
  • Właściwości
POP Niotownice akumulatorowe do nitów POP®
Nitownica ProSet 2500 jest przenośna, trwała i łatwa w konserwacji. Posiada funkcję szybkiego zdejmowania przedniej obudowy i szczęk, umożliwiające szybkie czyszczenie i konserwację urządzenia. System MCS (Mandrel Collection System) zapewnia szybkie i bezpieczne zbieranie zużytych sworzni, utrzymując miejsce pracy w czystości. Zapewnia szybkie i niezawodne osadzanie nitów, obniżając koszty operacyjne.
POP Niotownice akumulatorowe do nitów POP®
  • Ergonomiczna i lekka budowa
  • Długi skok (25 mm)
  • Szybkie ładowanie akumulatora (30 min)
  • Stabilny mechanizm przytrzymywania nitu (do pracy w płaszczyźnie pionowej)
  • Automatyczne zbieranie trzpieni
  • Wysuwany akumulator litowo-jonowy
  • Idealne rozwiązanie do nitowania na placu budowy

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.