Oblicz geometrię i właściwości sprężyn talerzowych zgodnie z normą DIN 2093.

Obliczenia wg DIN 2092

Konstrukcja sprężyny

Spring with contact surfaces Spring without contact surfaces
Dane używane do obliczeń
Materiał
Średnica zewnętrzna, De
Średnica wewnętrzna, Di
Grubość, t
Grubość, t'
Wysokość sprężyny, l0
Temperatura
Układ
Liczba sztuk równolegle, n
Liczba sztuk szeregowo, i
Tarcie
Współczynnik tarcia powierzchni, WM
Dane do obliczeń
Wynikowa siła sprężystości
Przy naprężaniu Przy rozprężaniu
Obliczenie naprężenia
Obciążenia przy wstępnie zdefiniowanych odchyleniach
Przy naprężaniu Przy rozprężaniu
 
Assembly Technology Expert 

Opracowując nowy produkt skorzystaj z usług Assembly Technology Expert. Dostarczymy ci rozwiązanie na każde montażowe wyzwanie.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznaj tajniki elementów złącznych uczestnicząc w naszych seminariach i kursach e-learningowych.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Odkryj najlepsze dla siebie rozwiązanie montażowe i związane z tym potencjalne oszczędności.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zaprojektuj doskonały produkt dzięki szerokiej gamie informacji technicznych i praktycznych narzędzi.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Analizując twoje elementy złączne i narzędzia montażowe, ustalimy jak usprawnić procesy produkcyjne.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Zredukujemy twój TCO identyfikując możliwości racjonalizacji elementów złącznych.

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Testy w akredytowanych laboratoriach badawczych gwarantują ci niezawodne spełnienie norm jakości.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.