In internal logistics, a smooth and fast material picking and replenishment process is of central importance. Bossard's paperless solution - Pick-by-Light and Put-to-Light - ensures maximum efficiency in the picking and refilling of items through targeted guidance of employees to the right box.
The Bossard SmartBin Cloud and SmartLabel Cloud systems take the next step towards “Smart Factory” by integrating Pick-by- and Put-to-Light solutions in their systems. They equip the warehouse and work cells with LED light signals that guide employees directly to the right box with the right material. In Last Mile Management, the milk run is thus supported in carrying out its material flow efficiently and in a time-saving manner. The article position is found quickly and accurately, thus reducing search times and eliminating picking errors.
Czujnik ważący jest wyzwalany ruchem i dlatego natychmiast aktualizuje informacje o zapasach i zamówieniach przy każdym użyciu (pobranie lub uzupełnienie), aby w dowolnym momencie uzyskać przejrzysty i transparentny poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Po osiągnięciu punktu zamówieniowego system samodzielnie inicjuje nowe zamówienie. Zapewniona jest pełna kontrola i niezawodność, ponieważ status zamówienia i wszystkie informacje o produkcie są widoczne od razu na wyświetlaczu każdego pojemnika. SmartBin Cloud wykorzystuje istniejącą infrastrukturę poprzez najnowszą komunikację IIoT. Dane w czasie rzeczywistym są łatwo dostępne dzięki niezawodnemu i bezpiecznemu połączeniu z chmurą w dowolnym czasie i miejscu w fabryce.
SmartLabel Cloud
![SmartLabel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/smartlabel.png?h=250&w=790&la=pl&hash=7BFBB0604366BB8C7FFB43C977521491)
SmartLabel Cloud to inteligentne rozwiązanie, które można zamontować w dowolnym miejscu. Wszystkie istotne informacje o produkcie, a także status zamówienia i termin dostawy w czasie rzeczywistym są widoczne na wyświetlaczu dzięki najnowszej komunikacji IIoT.
Dowiedz się więcej o SmartLabel Cloud
Całkowicie zautomatyzowany
Zautomatyzowany proces zamówień (rozpoznawanie zapotrzebowania, zarządzanie zamówieniami, dostawa)
Czujnik wagi wyzwalany ruchem
Natychmiastowa aktualizacja wszystkich informacji o zapasach i zamówieniach przy każdym użyciu (pobranie lub uzupełnienie)
Dowód wizualny
Status zamówienia i wszystkie informacje o produkcie są widoczne od razu na wyświetlaczu
Połączenie z chmurą przemysłową (IIoT)
Do komunikacji w chmurze w fabryce nie jest potrzebna dodatkowa infrastruktura
ARIMS
Dostęp do panelu operacyjnego w dowolnym czasie i miejscu w fabryce
LED
Umożliwia dalsze ulepszenia technologiczne, takie jak pick-to-light