Halder oferuje szeroką gamę wysokiej jakości części do maszyn i urządzeń, w tym elementów dociskowych sprężynujących, śrub dociskowych z kulką i sworzni blokujących kulowych. Wspólną cechą wszystkich produktów Halder jest możliwość łatwego i szybkiego wykonywania połączeń mechanicznych. Produkty Halder są szeroko stosowane w budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym oraz lotnictwie.
Halder – elementy dociskowe, blokujące i zatrzaskowe
- Właściwości
- Elementy dociskowe sprężynujące
![Halder Elementy dociskowe sprężynujące](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=pl&h=150&w=150&la=pl&hash=F4C82B541A210C00A4D55877B9C25F09)
Elementy dociskowe sprężynujące składają się ze sworznia, kulki i sprężyny. Elementy te są dostępne w wykonaniu z wielu materiałów, w rozmiarach metrycznych i calowych. Mogą być przeznaczone do lekkich, standardowych i dużych obciążeń. Sworznie są dostępne z gwintem zewnętrznym (montaż za pomocą śruby sześciokątnej wewnętrznej lub nacięcia) lub z kołnierzem gładkim (montaż wciskowy). Elementy dociskowe sprężynujące mają charakter uniwersalny i znajdują zastosowanie w wielu branżach. Mogą służyć do pozycjonowania i ustalania elementów w przedmiocie obrabianym.
![Halder Elementy dociskowe sprężynujące](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=pl&h=150&w=150&la=pl&hash=F4C82B541A210C00A4D55877B9C25F09)
- Dotykowa i akustyczna optymalizacja działania blokującego
- Minimalizacja zużycia elementu dociskanego
- System smarowania zapobiegający mikrozatarciom; bezobsługowy
- Plastikowe łożysko kulowe zapewnia izolację elektryczną
- Roboczy zakres temperatur: od -30°C do 90°C
- Zgodność z przepisami Rozporządzeń RoHS i REACH
Innowacyjny produkt: Element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką
![Halder Element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=pl&h=150&w=150&la=pl&hash=4A1698FE4343A2EB022B68EBF9EC2077)
Do zastosowań w delikatnych materiałach Halder opracował element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką, która minimalizuje zużycie elementu dociskanego. Ponadto plastikowe łożyska kulowe zapewniają również izolację elektryczną.
- Śruby dociskowe z kulką
- Właściwości
![Halder Śruby dociskowe z kulką](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=pl&h=252&w=254&la=pl&hash=FAAEFB79FB07F9B934B9F1C02C95D80F)
Śruby dociskowe z kulką są przeznaczone do mocowania i podpierania elementów obrabianych. Wykorzystuje się je do budowy wyposażenia sterującego do obrabiarek. Składają się ze standardowej śruby z kulką na końcu gwintu. Szczególnie dobrze sprawdzają się w mocowaniu powierzchni nierównoległych.
W przeciwieństwie do elementu dociskowego sprężynującego kulka nie jest elastyczna i nie wciska się do wnętrza śruby.
Śruby wykonane są ze stali hartowanej i są dostępne w wersji z łbem i bez z momentem siły do 1200 N/mm2 lub ze stali nierdzewnej. Kulki są wykonane z utwardzonej stali łożyskowej lub utwardzonej stali nierdzewnej. Zakończenia kulkowe śrub mogą być mieć kształt okrągły lub spłaszczony. Ponadto dostępne są także śruby z kulkami z tworzywa termoplastycznego, przeznaczone do materiałów wrażliwych na nacisk.
![Halder Śruby dociskowe z kulką](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=pl&h=252&w=254&la=pl&hash=FAAEFB79FB07F9B934B9F1C02C95D80F)
- Ochrona przed obracaniem, optymalizacja przenoszenia obciążeń
- Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie i podpieranie powierzchni nierównoległych
- Plastikowe łożysko kulowe zapewnia izolację elektryczną
- Sworznie blokujące kulkowe
- Właściwości
![Halder Sworznie blokujące kulkowe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=pl&h=150&w=150&la=pl&hash=C6749CEFD184BFABEDA1E10894E21BDB)
Sworznie blokujące kulkowe występują w wielu rodzajach, ale ich wspólną funkcją jest szybkie zablokowanie lub odblokowanie elementu bez użycia dodatkowych narzędzi. Sworznie blokujące kulkowe są przeznaczone do częstego, wielokrotnego łączenia, dopasowywania, blokowania i ustalania pozycji. Operator blokuje lub odblokowuje kulkę sworznia za pomocą jednego przycisku. Dzięki specjalnemu mechanizmowi mocowania zatrzaskowego przypadkowe zwolnienie kulki jest w zasadzie niemożliwe.
![Halder Sworznie blokujące kulkowe](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=pl&h=150&w=150&la=pl&hash=C6749CEFD184BFABEDA1E10894E21BDB)
- Różne uchwyty – w kształcie litery T lub litery L, bezpieczny, elastyczny, kombinowany lub ze zmienną długością trzpienia
- Zabezpieczone przed korozją
- Wyposażone w mechanizm samozabezpieczający
- Doskonała odporność na zużycie i duża obciążalność
- Ergonomiczny kształt uchwytu
- Zgodność z przepisami Rozporządzeń RoHS i REACH
- Boczne elementy dociskowe sprężynujące
- Właściwości
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=pl&h=194&w=200&la=pl&hash=F971E16599C0951C8786067E3CDCB738)
Boczne elementy dociskowe sprężynujące służą do bezpiecznego ustawiania lub mocowania elementów obrabianych. Są szczególnie przydatne w przypadku części wymagających grawerowania, znakowania, malowania lub spawania w trakcie produkcji. Dostępne także z uszczelnieniem zabezpieczającym przed pyłem, ścinkami i brudem. Montaż elementu dociskowego odbywa się poprzez wciśnięcie w nawiercony wcześniej otwór.
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=pl&h=194&w=200&la=pl&hash=F971E16599C0951C8786067E3CDCB738)
- Montaż wciskowy
- Z uszczelką CR lub bez
- Przeznaczone do lekkich i ciężkich obciążeń sprężynujących
- Materiał korpusu: aluminium
- Materiał sprężyny: stal nierdzewna, stal oksydowana, stal ocynkowana (galwanizowana)
- Materiał tulei: Stal (nawęglana, ocynkowana) lub tworzywo termoplastyczne POM, białe
- Zatrzaski sprężynowe
- Właściwości
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=pl&h=200&w=200&la=pl&hash=C5374A2D33A4495276A9060DEFC0CCA6)
Podobnie jak elementy dociskowe sprężynujące, zatrzaski sprężynowe są przeznaczone do mocowania i precyzyjnego dopasowywania elementów. Wykorzystuje się je przede wszystkim do małych elementów, np. termoregulatorów w samochodach.
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=pl&h=200&w=200&la=pl&hash=C5374A2D33A4495276A9060DEFC0CCA6)
- Materiał tulei: stal niklowana
- Materiał sprężyny: Stal nierdzewna 1.4310