Elementy złączne do systemów HVAC

Fastening solutions for HVAC applications

 

Stosowanie odpowiednich elementów złącznych pełni kluczową rolę w produkcji systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). W segmencie tym coraz większe znaczenie zyskują pompy ciepła. Niezależnie od tego, czy jest to klasyczna pompa ciepła do użytku zewnętrznego, czy jej odpowiednik do użytku wewnętrznego, należy zadbać przede wszystkim o wysoką jakość i bezawaryjność urządzenia. Jednym z podstawowych gwarantów niezawodności systemów HVAC jest dobór właściwych elementów złącznych.

 

Elementy złączne do zastosowań w branży HVAC

Najważniejszą funkcją elementów złącznych dedykowanych aplikacjom HVAC jest stabilny montaż różnych materiałów. Mają one ponadto gwarantować skuteczne uszczelnienie oraz bezpieczeństwo produktu, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp podczas konserwacji. Wszystkie elementy powinny także spełniać określone wymagania dotyczące projektu i funkcjonalności.

Bossard oferuje szeroką gamę rozwiązań montażowych odpowiadających na wyzwania produkcyjne sektora HVAC, w tym pomp ciepła.

 

Elementy złączne do zewnętrznych jednostek HVAC

HVAC Outdoor unit
Jednostka zewnętrzna HVAC jest poddana ciągłemu działaniu warunków atmosferycznych. Należy zatem wybrać elementy złączne trwałe i odporne na śnieg, deszcz, ciepło oraz promieniowanie słoneczne. Elementy złączne HVAC muszą być również odporne na wibracje. Nasze produkty spełniają te wymagania:

 

Elementy złączne do wewnętrznych jednostek HVAC

HVAC Indoor Unit
Wewnętrzna jednostka HVAC to te same wyzwania montażowe co przy jednostce zewnętrznej, plus kilka dodatkowych. Ponieważ znajduje się tu układ sterowania pompą ciepła, szczególnie ważne jest zapewnienie wygodnego i niezawodnego dostępu do urządzenia w celu jego bezproblemowej konserwacji. Do zastosowań w jednostkach wewnętrznych HVAC polecamy następujące elementy złączne:

 

Elementy złączne do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań w systemach HVAC

Poniżej prezentujemy rozwiązania Bossard odpowiednie zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych urządzeń HVAC.

HVAC Outdoor unit

HVAC Indoor Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obudowa i wentylator

 

Rozwiązania dostępowe i blokujące

 


Dla aplikacji HVAC zapewniamy dodatkowe wsparcie w następujących obszarach:

  

  • Wszystko w jednym miejscu: Bossard oferuje ponad milion rozwiązań produktowych, w tym elementy złączne do produkcji pomp ciepła i innych urządzeń z sektora HVAC.
  • Elementy specjalne: Jeśli najlepsze rozwiązanie dla twojej aplikacji jeszcze nie istnieje, stworzymy je dla ciebie! 
  • Assembly Technology Expert: Zapewniamy pakiet usług inżynieryjnych, który pomoże ci znaleźć optymalne rozwiązanie montażowe i poprawi konkurencyjność twojej firmy dzięki szybszemu wprowadzeniu produktu na rynek.
  • Własne centra kontroli jakości: Jakość produktów naszych dostawców potwierdzamy sami w kilkunastu laboratoriach testowych na całym świecie, z których kilka posiada akredytację ISO/IEC 17025.
  • Smart Factory Logistics: Inteligentne systemy i rozwiązania Bossard dla logistyki produkcji to klucz do płynnego i bezproblemowego łańcucha dostaw. Im szczuplejsza i bardziej zrównoważona jest twoja produkcja, tym trwalsza będzie przewaga konkurencyjna.  
  • Smart Factory Assembly: Nasze cyfrowe instrukcje montażu to rozwiązanie, które łączy optymalną kontrolę procesu, utrzymanie najwyższej jakości produkcji oraz integrację inteligentnych narzędzi w jednym ekosystemie produkcyjnym.