Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - wyzwania i rozwiązania

1. Globalizacja operacji wytwarzania
Przy globalizacji operacji wytwarzania ważne jest posiadanie globalnej sieci zaopatrzenia, która może wspomagać i reagować na potrzeby twojego łańcucha dostaw. Według wielu dyrektorów ds. zaopatrzenia wyzwaniem jest wybór strategicznego dostawcy, który zapewnia miejsca wytwarzania o stałej globalnej jakości i niezawodne usługi na poziomie lokalnym.

Nasze rozwiązania 

Unikalny globalny zasięg: 81 lokalizacji, 41 magazynów, 15 laboratoriów badawczych oraz 2925 pracowników troszczących się o Twoje sprawy na całym świecie.

Bossard globalny zasięg

2. Bezpieczeństwo i jakość produktów

Oczekiwanie wobec producentów bezpiecznych, wysokiej jakości produktów jest rosnącym wyzwaniem. Liczba przypadków wycofania produktu w celu usunięcia usterek wzrasta każdego dnia. Może to nadszarpnąć reputację firmy i odbić się na jej wynikach finansowych.

Nasze rozwiązania

Wysoka jakość zaczyna się od wyboru prawidłowego surowca, decyzji w sprawie właściwej metody produkcji, zgodnej z międzynarodowymi standardami, i wreszcie od jej przetestowania i potwierdzenia. 14 akredytowanych laboratoriów badawczych Bossard w Europie, Ameryce i Azji, wraz z zaawansowanym sprzętem do pomiaru i testowania elementów złącznych, gwarantuje najwyższą jakość oraz bezbłędną produkcję.

Zaangażowanie Bossard w jakość

3. Krótszy czas realizacji, mniejsze zapasy i lepsza wydajność
Przy krótszych cyklach życia produktu i zmieniających się wymaganiach rynku firmy zmuszone są do wdrażania szczupłego zarządzania procesami. Optymalizacja dostaw w środowisku lean wspomaga całą strategię szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Wyzwaniem jest znalezienie takich koncepcji i rozwiązań, które będą działać w praktyce.

Nasze rozwiązania

Dzięki usługom planowania i optymalizacji procesów, które koncentrują się na podnoszeniu wydajności produkcji i obniżaniu całkowitego kosztu posiadania (TCO), mamy wszystko pod kontrolą. Stosujemy analizę strumienia wartości i przedstawiamy kompletny raport zawierający nasze wnioski i rekomendacje.

Następna Generacja Bossard - krok przed konkurencją

4. Konsolidacja bazy dostawców
Konsolidacja bazy dostawców może przynieść wiele korzyści, szczególnie w obszarze części C: zmniejszyć liczbę dostawców i dostaw, usprawnić procesy, a co za tym idzie zredukować koszty stałe przedsiębiorstwa. Wyzwaniem jest znalezienie zaufanego partnera, który ma doświadczenie w relacjach z dostawcami.

Nasze rozwiązania

Począwszy od zautomatyzowanego i scentralizowanego składania zamówień, mając do dyspozycji kompletne rozwiązanie logistyczne Bossard, dostarczamy holistyczną koncepcję usprawnienia przepływu wszystkich części C potrzebnych do produkcji. Można powiedzieć, że części C same sobą zarządzają.

Kompletne rozwiązania logistyczne Bossard

5. Dostęp do najnowszych technologii
Dostęp do najnowszych technologii oraz wiedzy eksperckiej najlepszych specjalistów z branży montażu przemysłowego może być bardzo pomocny w opracowywaniu nowych produktów.

Nasze rozwiązania

Nasi inżynierowie są zaangażowani w opracowywanie rozwiązań zapewniających wysoką funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo naszych elementów złącznych. Dysponując obszerną wiedzą z dziedziny technologii montażu, oferujemy doradztwo techniczne już od etapu projektowania produktu.

Nasz pakiet usług Assembly Technology Expert zapewnia kompleksowy konsulting inżynieryjny w zakresie połączeń śrubowych i technologii montażu, aby wspomóc projektowanie i optymalizację twojego produktu. Udostępniamy także praktyczne narzędzia online przydatne w pracy inżynierów i technologów produktu.

Bossard Assembly Technology Expert