bigHead® 제품에는 볼트, 너트 그리고 핀과 같은 고정 장치가 용접되어 있습니다.
![bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/bighead/bighead-group-bonding.jpg?la=ko&hash=61E522FED43B1A1C8ABE8E7FA4EE0ED9)
기능적인 설계로 플라스틱 또는 합성 소재에 홀이나 펀칭 또는 드릴 사용 없이 고정이 가능합니다. bigHead®는 제품 제작 “전/후” 언제든지 설치가 가능합니다.
bigHead® 제품은 체결이 필요한 상대물에 본딩하여 안정성을 확보하고 효율적으로 조립이 가능하게 합니다.
1. 나사산이 있는 볼트, 너트 타입
![bigHead®나사산이 있는 볼트, 너트 타입](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/bighead/bighead-application-example-01.jpg?la=ko&hash=5433ECD2A57A24012430C2F79CBA47D6)
2. 케이블 타이 고정을 위한 케이블 타이랩
![bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/bighead/bighead-application-example-02.jpg?la=ko&hash=08D5057FEA93AB6499CD51208BB43361)
156 종의 표준품이 있으며, 주요 제품군들은 모든 어플리케이션에 적용 가능합니다.
- 사각 및 직사가격형을 포함한 비원형 헤드
- 원형 추가 머리 지름
- 추가 고정장치: 너트, 못, 루프, 핀 등
접착제를 이용한 방법은bigHead®의 가장 일반적인 설치 방법입니다. 접착제는 금속성 및 비금속성 재료에 모두 적합합니다.
bigHead®를 설치할 시 몰딩하는 과정에서 매몰시켜 설치가 가능합니다.
bigHead®는 설계 초기 단계부터 고객사와 파트너쉽을 통해 설계, 체결 그리고 조립에 대한 전반적인 기술 지원이 가능합니다.
- 기술 정보 공유
- 설계 및 조립 검토
- 소재 및 제조 공정 통합
- 어플리케이션 기술 지원
- 테스트 및 검증
- 시제품 및 샘플 제작
기존 표준 제품들이 고객의 요구 사항에 충족하지 못할 경우 저희 bigHead® 고객 맞춤 제품 제작이 가능합니다.
- 체결 최적화를 위한 다양한 크기 및 구성
- 광범위한 요구사항에 적합한 코팅 옵션
- 제조공정 통합, 조립작업 최적화
- 특정 용도 또는 성능요건을 충족하는 제품
- 시제품부터 본격 생산까지의 설계 및 개발
- 시험 및 검증, 기술 지원
Liberating Potential - Watch the movie