직결 나사

다기능 스크류는 단순히 두 부분을 연결하는 것 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. 보싸드는 알루미늄, 얇은 판재, 강철, 열가소성 수지, 목재와 같이 다양한 애플리케이션과 소재에 적합한 광범위한 제품을 공급합니다. 보싸드의 여러 전문 파트너사가 보유한 경제적인 다목적 솔루션으로 더욱 빠르고 안전하며 내구성 높은 조립 공정 프로세스를 경험하십시오.

  • 빠르고 효율적인 설치를 위해 사전 구멍 드릴작업이 필요없는 직결 스크류(self-drilling screw)
  • 경질 재료에 나사산을 만들지만 조립 토크는 낮아야 하는 절삭 스크류(thread-cutting screw)
  • 높은 체결 하중(clamp load)과 풀림방지를 위한 전조 성형 스크류(thread-forming screw)
  • 안전성 향상 및 부품 감소를 위해 일체형 와셔가 있는 다기능 샘스스크류

 

보싸드는 다음 제품을 포함하여 다양한 브랜드의 다기능 스크류를 공급합니다.

 

Altracs

경합금용 셀프 태핑 스크류

DELTA PT®


열가소성 수지 나사

ecosyn® drill


자체 드릴링 나사

ecosyn® fix


육각 플랜지 및 잠금 나사

ecosyn® MRX


스테인레스 스틸 셀프 드릴링 나사

ecosyn® plast


열가소성 수지 나사

Ejot FDS

고강도 철판용 스크류

PT®


열가소성 수지 나사

SHEETtracs®


셀프 태핑 원형 와셔 머리 나사
Spax
Terasse/SPAX®-M/SPAX®-RA
나무와가는 스크류
Toproc
간격 나사 / 육각 소켓 범용 나사




























 

여기에 있는 제품중에는 일부의 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 직접 문의해 주십시오..