SPAX® 영구 체결 결합

SPAX® 나사는 실내, 실외, 목재 건축, 창호 시스템에 많이 사용됩니다. 이 혁신적인 제품은 수공업자, 수리 기술자, 건축업자, 제조사를 위한 최상의 솔루션을 제공합니다.

  • 실내
  • 특징
SPAX 실내

실내의 경우 주로 바닥, 천장, 벽, 가구, 계단, 주방, 욕실 등에 적용되며, 이 때 거의 모든 체결 요소는 MDF 보드, 후면 패널, 목재 요소 또는 금속 부품과 연결됩니다. SPAX®-M은 인기 있는 패턴 중 하나로, 박벽 목판인 MDF 보드에 뛰어난 성능이 구현되어 있습니다. 십자홈이 있는 SPAX 플랜지 나사는 토크값이 더 높지만, 후면 패널에 체결할 때 재료에 손상이나 뒤틀림이 발생하지 않아 하드보드에 사용할 수 있는 이상적인 솔루션이 됩니다.

SPAX 실내
  • 사전 드릴 작업 없이 간편한 삽입이 가능
  • SPAX 4CUT 포인트 및 SPAX CUT 포인트로 정확한 위치 지정 가능
  • 단단한 목재 작업 시간 단축
  • WIROX(은색 아연 도금, 크롬 6가 Free) 및 YELLOX(노란 아연 도금, Cr 6가 Free)로 부식 방지 가능

  • 실외
  • 특징
SPAX 실외

실외에서는 인도, 보도블럭 및 육교, 건물 외벽, 울타리 등에 주로 적용됩니다. 외부 요인을 위해 SPAX 스테인리스(A2 또는 A4)를 사용하는 것이 좋습니다.

SPAX 실외
  • 사전 드릴링 작업 없이 간편한 삽입 가능
  • SPAX 4CUT 포인트 및 SPAX CUT 포인트로 정확한 위치 지정 가능
  • 특수 고정 나사산으로 영구적 체결 보장
  • 나사 체결부가 보이지 않은 곳, 보이는 곳 모두 체결이 가능

  • 목재 건축
  • 특징
SPAX 목재 건축

차고, 발코니, 단열재, 지붕 지지대, 측면 철근과 같은 목재 건축물의 경우, SPAX 스테인레스스틸 나사 및 WIROX 코팅 SPAX이 우수한 부식 방지 솔루션을 제공합니다. SPAX 제품의 종류에 관계 없이 체결에서 품질과 성능이 완벽합니다.

SPAX 목재 건축
  • WIROX 코팅 또는 스테인레스 스틸 소재의 부식 방지 SPAX
  • 체결 토크가 높고 나사 간 간격이 큰 와셔 헤드 나사
  • 골조 및 폭이 좁은 목재 구조에 적합
  • 접착제가 필요 없음, SPAX 나사골 길이: 800~3,000 mm

  • 창문틀 설치
  • 특징
SPAX 창문틀 설치

FEX 시리즈는 창문틀 제작에 대한 탁월한 성능으로 유명합니다. 이 시리즈에는 PVC 또는 목재 프로파일용의 프레임 드릴링(frame-drilling) 나사, 셀프 드릴링(self-drilling) 나사, 콤비 나사, 커플링 나사 또는 고정 나사 등이 있습니다. 또한 플러그가 필요 없는 SPAX 프레임 앵커는 창호 설치의 이상적인 체결 솔루션으로, 플라스틱이나 목재 창호의 부품뿐 아니라 PVC 프레임을 연결하는 제품입니다.

SPAX 창문틀 설치
  • 창문틀 제작에 필요한 모든 제품 범위
  • 목재 균열을 최소화를 위한 밀착 설치
  • 목재 프레임용 원통 헤드 및 플라스틱 프레임용 Cover Cap이 달린 접시머리