Mungo®는 금속 제품, 화학 제품, 나일론 제품, 절연 설비, 기타 특수 제품을 위한 솔루션으로, 철강 금속, 토목 공학, 목공, 외벽, 건식 벽체, 전기공, 위생 설비 등의 설치를 지원합니다.
앵커 솔루션에 관한 상세 문의와 견적 요청은 보싸드로 문의 바랍니다. 상세 상담해 드립니다.Mungo® 강력하고 친숙하며 유연한 앵커
- 금속 제품
- 특징
![Mungo 금속 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-metal-products.jpg?la=ko&h=283&w=283&la=ko&hash=9D4184BCB325D79C479DA9A70A8E02C3)
Mungo® 라인의 가장 대중적인 솔루션으로는 철강 구조물, 프로파일, 기계, 하부 구조, 고단 랙(high-rack), 케이블 트레이, 난간 및 목재 구조물 설치에 사용하는 관통 볼트(throughbolt)가 있습니다. 엔지니어는 다양한 강도의 콘크리트, 천연석, 암석 등 서로 다른 기초 재료에 맞는 관통 볼트를 선택할 수 있습니다. 작업 현장의 사전 드릴이 필요합니다.
![Mungo 금속 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-metal-products.jpg?la=ko&h=283&w=283&la=ko&hash=9D4184BCB325D79C479DA9A70A8E02C3)
- m1t, m1t-C, m1tr, C20/25-C50/60 콘크리트용
- 높은 내부식성, 최소 1000시간 염수 분무 시험 및 아연 도금, 또는 316 스테인레스로 제조(A4)
- 유럽 인증, ETA(유럽 기술 인증) 옵션 1
- 높은 가용성, 균열 및 비균열 콘크리트, 또는 지진 환경
- 높은 내화성, 최대 레벨 F120
- 작은 Edge 및 간격
- 구멍 내 9개의 돌기로 체결 성능 향상
- m2, m2-C, m2r, C20/25 콘크리트용
- Greentec® 코팅, 융용 아연 도금 또는 316 스테인리스스틸(A4)
- 유럽 인증, ETA 옵션 7
- 비균열 콘크리트에 적합
- 확장성을 높인 클립 디자인 개선으로 로딩력 향상
- 전단 하중 향상 및 휨 모멘트의 고정 안전 거리
- 간단한 설정 과정
- 설치 토크의 빠른 성능
- 화학 제품
- 특징
![Mungo 화학 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/mungo-chemical-products.png?la=ko&h=300&w=300&la=ko&hash=3983D84DA7825658C27BD6BD91FA71AC)
화학 제품 및 그 부속품은 화스너를 고정하기 전에 사전 설치 프로세스를 지원합니다. 특성과 적용 환경이 다양하므로, 저온/고온 또는 여러 가지 재료나 특정 강도 및 하중 등에 맞게 서로 다른 mortars를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 제품 모두 영구적이고 견고한 설치를 보장하며, 철강 구조물, 목재 구조물, 외장, 외관 비계, 난간, 하이랙, 기계, 계단, 사다리, 케이블 트레이, 캐노피, 핸드 레일 또는 콘솔 등에 사용할 수 있습니다. 또한, 고객은 콘크리트 C20/25, 천공 벽돌, 경량 콘크리트, 벽돌, 규회 벽돌, 천연석, 암석과 같은 다양한 기초 재료를 기반으로 mortars를 선택할 수 있습니다.
화학 제품의 경우 드릴 구멍을 청소하는 주입 건 및 부대용품도 제공합니다.
![Mungo 화학 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/mungo-chemical-products.png?la=ko&h=300&w=300&la=ko&hash=3983D84DA7825658C27BD6BD91FA71AC)
- 유럽 인증, ETA 옵션 1
- 높은 가용성, 균열 및 비균열 콘크리트, 또는 지진 환경
- 설치 후 철근 연결에 대한 ETA 인증
- 스위스 법규에 따름VOC(VOC: 휘발성 유기 화합물)
- LEED 시험 성적서 문서화
- 음용수 시스템 인증
- 애플리케이션의 높은 하중
- 실내용(아연 도금 코팅 앵커) 및 실외용(스테인리스 스틸 앵커)으로 적합한 작업
- 나일론 제품
- 특징
![Mungo 나일론 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-nylon-products.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=E7DB1C7316A0376388726A163ACDFAC2)
나일론 플러그 및 프레임 플러그, 비계 플러그, 해머 나사는 콘크리트 C20/25, 경량 콘크리트, 규회 벽돌, 천연석, 암석, 천공 벽돌, 석고 등의 연질 또는 경질 기초 자재에 적용하기 좋은 제품입니다. 액자, 램프, 벽걸이, 프로파일, 하부 구조, 전기 스위치 및 레일을 설치하려면, 고급 폴리 아미드 PA6 소재의 나일론 플러그를 사용하는 것이 좋습니다 외벽 및 지붕 하부 구조, 건식 외단열, 단열재용 고정, 하부 구조, 프로파일, 옷장 또는 우편함의 경우 프레임 플러그를 사용하면 좋습니다. 외벽 비계, 수직 비계 또는 인장 로프를 설치해야 하는 경우, 비계 플러그를 제공할 수 있습니다.
![Mungo 나일론 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-nylon-products.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=E7DB1C7316A0376388726A163ACDFAC2)
- 나일론 플러그:
- 대부분의 건축 자재에 적용
- 노킹(knock-in) 보호 기능으로 조기 팽창 방지
- 플러그 팽창 시, 회전 저항으로 즉시 제어
- M형 이가 나사 삽입 후 방사형 팽창 보장
- 플러그의 파단 개방 방지
- 실내 및 실외용
- 프레임 플러그:
- ETAG 020 인증, 비구조용(MQL, MB, MBR) 다기능 용도
- 외벽 시스템을 위한 내화 레벨 F90
- 회전 저항
- 노킹(knock-in) 보호 기능으로 조기 팽창 방지
- 관통 고정
- 절연 설비
- 특징
![Mungo 절연 설비](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-insulation-fixings.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=3548B8289BA15E7337C8E35BF7804B25)
절연재 고정(못을 사용 유무와 관계 없이) 설비는 C20/25 콘크리트, 경량 콘크리트, 벽돌, 규회 벽돌, 천공 벽돌 등의 기초 자재에 체결하는 좋은 방법입니다. 이 고정 방식은 연질 절연재, 내압식 절연재, 광물 면, 유리솜, 목모 건축 슬라브, 단열 합성물, 폴리우레탄 경질 폼 패널 또는 폴리스티렌에 적용 시 문제점을 해결할 수 있습니다.
![Mungo 절연 설비](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/mungo/mungo-insulation-fixings.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=3548B8289BA15E7337C8E35BF7804B25)
못(플라스틱/강철)을 이용한 절연 고정
- ETAG 014 - A, B, C 인증
- ETICS 고정재 승인
- 유지 디스크가 있는 확장 플러그 및 특수 헤드의 확장 못으로 구성
- 연질 단열재용 MDD-VZ 디스크와 결합
- 충격 저항성
- 관통 고정
못이 없는 절연 고정 장치
- 절연 등급 감소
- 충격 저항성
- 절연 시간 감소
- 관통 고정
- 특수 제품
![Mungo 특수 제품](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/mungo-special-products.png?la=ko&h=300&w=300&la=ko&hash=5B842B4A223156573EC1B50343679F54)
석고 보드, 합판, 석고 또는 경량 콘크리트에 빠르고 간단하게 설치할 제품을 찾고 계십니까? 이런 제품을 위한 보싸드 솔루션으로는 제트 플러그, 이중벽 앵커, 간편 픽스, 간편 토글 등이 있습니다.