Como parte de STANLEY Engineered Fastening, Avdel® ofrece una amplia gama de sistemas de herramientas, elementos de fijación ciegos, elementos de remachado de repetición ciegos, pernos de bloqueo de diferentes materiales y acabados superficiales del sector de la tecnología de remachado.
Los elementos de fijación de Avdel® permiten conectar dos piezas de manera fiable, independientemente de su material. Ofrecen una sujeción segura, ya sean de acero, plástico u otro material con diferentes resistencias y grosores. Incluso los componentes de gran tamaño se pueden conectar de forma permanente sin provocar deformaciones y sin dañar la superficie. Por ello, el riesgo de corrosión en este proceso es menor.
Avdel®
- Elementos de fijación estructurales ciegos
- Características
Los remaches ciegos de Avdel se dividen en estructurales y no estructurales. Son ideales para aquellas situaciones en las que el acceso para conectar los materiales solo puede realizarse desde un lado, y se utilizan en todos los sectores de fabricación del mundo. Existe un remache ciego adecuado para casi todas las tareas de montaje.
Los remaches estructurales de Avdel® cumplen con las más altas exigencias gracias a su gran resistencia al esfuerzo de cizallamiento y a la tracción. Incluso los componentes de gran tamaño se pueden conectar de forma permanente sin provocar deformaciones.
Los elementos de fijación estructurales ciegos de Avdel son:
- Avibulb® XT
- Avinox® XT
- Hemlok®
- Monobolt®
- Interlock®
- Q-Rivet
- Klamp-Tite Structural
- Instalación unilateral rápida
- Requisitos de rango de agarre múltiple
- Relleno de barreno
- Gran resistencia a la vibración
- Bloqueo de mandriles
- Amplia gama de productos
- Elementos de fijación no estructurales ciegos
- Características
Los remaches ciegos de Avdel se dividen en estructurales y no estructurales. Son ideales para aquellas situaciones en las que el acceso para conectar los materiales solo puede realizarse desde un lado, y se utilizan en todos los sectores de fabricación del mundo. Existe un remache ciego adecuado para casi todas las tareas de montaje.
Los remaches estructurales de Avdel® cumplen con las más altas exigencias gracias a su gran resistencia al esfuerzo de cizallamiento y a la tracción. Incluso los componentes de gran tamaño se pueden conectar de forma permanente sin provocar deformaciones.
Los elementos de fijación estructurales ciegos de Avdel son:
- Avex®
- Stavex®
- Avinox®
- Avibulb®
- Bulbex
- T-Lok
- Avdelmate
- Klamp-Tite Non-Strucutral
- Instalación unilateral rápida
- Requisitos de rango de agarre múltiple
- Relleno de barreno
- Gran resistencia a la vibración
- Bloqueo de mandriles
- Amplia gama de productos
- Elementos de remachado de repetición ciegos
- Características
Los remaches de repetición ciegos de Avdel ofrecen una conexión rápida y fiable para metales, plásticos, compuestos y componentes electrónicos pasivos. La técnica de remachado automático ofrece muchas ventajas en comparación con los sistemas de conexión mecánica convencionales.
Las soluciones de remachado de repetición ciegas de Avdel son:
- Briv
- Chobert
- Neospeed
- Rivscrew
- Avsert
- Avtronic
- Avlug
- Grovit
- NeoSpeed
- Rápido procesamiento desde un lado
- Calidad reproducible
- Gran resistencia a la vibración
- Sin residuos, respetuosos con el medioambiente
- Procesamiento controlado
- Tiempos de ciclo cortos
- Sin peligro de par excesivo
- Baja carga por impacto durante el procesamiento
- Pernos de bloqueo
- Características
Diseñado para el montaje de alta resistencia,el sistema de pernos de bloqueo de dos piezas ha sido desarrollado para las conexiones con grandes cargas. Los pernos de bloqueo permiten el uso rápido y sencillo, ofrecen protección frente al aflojamiento involuntario y son una solución ideal cuando la soldadura o la conexión entre la tuerca y el tornillo no son viables ni posibles. Se suelen utilizar en vehículos comerciales, transporte ferroviario, construcción, camiones y remolques, construcción de campos solares y contenedores.
Los pernos de bloqueo de Avdel son:
- NeoBolt
- Avdelok
- Avdelok XT
- Maxlok
- Avtainer
- Avbolt
- Gran resistencia al esfuerzo de cizallamiento y a la tracción
- Gran fuerza de sujeción constante
- Gran resistencia a la vibración
- Protección frente al aflojamiento involuntario
- Procesamiento rápido y sencillo
- Tuercas de remache ciego
- Características
Las tuercas de remache ciego de Avdel son sistemas rápidos, fiables y rentables para la introducción de roscas portantes de gran calidad. Las tuercas de remache ciego ofrecen muchas ventajas en comparación con las tuercas de soldadura, los tornillos autorroscantes, las tuercas a presión y las combinaciones de tornillo y tuerca.
Las tuercas de remache ciego de Avdel son:
- Eurosert
- Hexsert
- Squaresert
- Versa-Nut
- Procesamiento desde un lado
- Introducción de roscas fiable y segura
- Sin daños superficiales
- Menos retrabajo y rechazos
- Costes de instalación inferiores
- Disponible para orificios perforados y barrenos
- Procesamiento automático disponible
- Herramientas y sistemas
Podemos ofrecer diferentes herramientas manuales potentes y ligeras, herramientas hidroneumáticas manuales, herramientas manuales con batería para el procesamiento de remaches ciegos, remaches de repetición, tuercas de remache ciego y pernos de bloqueo. La combinación de conectores y dispositivos ofrece un sistema de montaje que constituye una solución ideal para diferentes aplicaciones de montaje en equipos de producción, mantenimiento y reparación.