Tecnología de los remaches

La tecnología de los remaches es la solución correcta allí donde se necesiten unas conexiones económicas, no desmontables y seguras. Las tuercas de remache ciego y los sistemas de remache ciego son la solución para las aplicaciones de acceso unilateral, desde materiales ligeros hasta aplicaciones de alta resistencia. Si necesita un volumen alto de producción, la tecnología de remache rápido le permite fijar hasta 70 remaches por minuto. Para aplicaciones en entornos con un nivel alto de vibraciones, nuestra gama de sistemas de pernos de bloqueo de marca garantiza una conexión segura y sin desprendimiento.

Nuestra gama completa de productos permite hacer frente a diferentes tipos de remaches, formas y diámetros de cabeza para cualquier combinación de materiales, ya se trate de acero, plástico o incluso materiales compuestos y fibra de vidrio. Nuestras soluciones en remaches de marca garantizan una conexión firme y segura:

  • Remaches ciegos
  • Tuercas de remache ciego
  • Pernos de cierre
  • Herramientas de montaje: desde herramientas de mano neumáticas o con alimentación por pilas hasta una automatización completa
  • Remaches rápidos

 

Suministramos distintos productos de tecnología de los remaches de marca, entre los que se incluyen los siguientes:

 Avdel

Sistemas de remache ciego

FASTEKS® FBR

Remache ciego

FASTEKS® FBR

Remaches rápidos

FASTEKS® FILKO

Tuercas de remache ciego
 Huck
Remaches estructurales ciegos/Pernos remachables

 POP

 Remaches

Tubtara®

Blind rivet nuts



























Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.