Las tuercas SEMS están disponibles como tuercas hexagonales con arandela plana, arandela cónica, arandela de contacto o arandela específica. El principio de este diseño es la prevención contra el aflojamiento en entornos dinámicos mediante la carga de tensión al apretar las tuercas.
Tuercas Twolok®
- Aplicaciones
- Características
Debido a su gran rendimiento de alta tracción, resistente a vibraciones y estructura óptima, las tuercas Twolok® SEMS se utilizan comúnmente en aplicaciones con fuertes vibraciones como
- Cadenas cinematicas
- Carrocerías de vehículos
- Motores y cajas de cambios
- Recortes internos y externos
- Otras partes con vibraciones fuertes
- Solución anti-aflojamiento probada
- El montaje óptimo ahorra tiempo y costes
- Alta durabilidad, larga vida útil
- Tuerca propiedad clase 8
- Rango de tamaño grande M5-M12