Elementos de seguridad y bloqueo

Los elementos de seguridad y bloqueo para conexiones de rosca poseen propiedades especiales para conservar la fuerza de sujeción del conjunto montado incluso con un nivel alto de vibraciones, lo que tiene una especial importancia en aplicaciones críticas para la seguridad donde el aflojamiento o la pérdida de elementos de fijación puede provocar un daño enorme.

Nuestra amplia cartera de marcas de confianza incluye arandelas de retención, contratuercas y tornillos multifuncionales provistos de unas propiedades especiales para impedir que las conexiones atornilladas se aflojen. Los siguientes mecanismos son los más comunes:

  • Fijación por fricción
  • Fijación por cierre mecánico
  • Fijación por tensión

Además de estas soluciones mecánicas, disponemos de adhesivos y recubrimientos especiales, como Tuflok, que impiden que las conexiones atornilladas se aflojen. La solución antiaflojamiento óptima varía mucho en función de la aplicación. ¡Queremos ayudarle a superar sus desafíos!

 

Suministramos distintos elementos de seguridad y bloqueo de marca, entre los que se incluyen los siguientes:

Dubo®

 
 Locking and sealing rings

ecosyn® grip


Tornillo de cabeza plana con brida serrada

ecosyn® SEF


Tuercas hexagonales combinadas
e-Shop

INBUS RIPP®


Hex socket head cap locking screws

 Nord-Lock

Wedge lock washers

ONDUFLEX


Waved spring washers

 

Palnut®


Self-locking counter nuts

Quicklock®


Retaining rings for shafts and bores

Rip-Lock™


Lock washers

Schnorr®

Ribbed lock washers

Seal-Lock®


Prevailing torque hex lock nuts

Serpress®


Prevailing torque type hex lock nuts all metall

Spring-Stop®


Prevailing torque type hex lock nuts all metall

Starlock®


Circlips for shafts without groove

TREP®


Muelle de disco

Twolok®


Hex nuts

Vargal®


Prevailing torque hex lock nuts all metall

VERBUS RIPP®


Hex head locking screws/Hexagon locking nuts
 

VERBUS TENSILOCK®

Serrated hex head locking screws/Hexagon locking nuts

Vistop®


Push-on washers















































 

 



 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.