TREP® está diseñado como un sistema de seguridad anti-aflojamiento para todas las uniones mecánicas de atornillado, que consta de 3 o 4 arandelas de muelle lisas interdependiente con un inserto de metal. Como elemento de seguridad, los muelles de disco mantienen una tensión constante y una fuerza de sujeción en la articulación. A pesar de la ligera relajación puede ocurrir, las propiedades elásticas de TREP® asegura que el sistema puede soportar el aflojamiento en aplicaciones de alta-tensión donde la tensión residual en el tornillo es de vital importancia, o en otras palabras, una fijación completamente segura y fiable, sin preocupación por el problema de la vibración o el aflojamiento.
Para superficies blandas como aluminio, cobre o latón, la solución especial TREP plus® distribuye la fuerza de sujeción sobre una superficie más grande sin deslizamiento.