Los sistemas de bloqueo de pernos y muelles de disco SCHNORR® sirven como ayuda para los productos técnicos del sector que están expuestos a fuerzas dinámicas. Los productos de gran calidad de Schnorr® garantizan elementos de fijación seguros y eficientes, incluso con grandes fuerzas y cargas. En comparación con las producciones de estampado y torneado, el proceso de fabricación de corte afilado de Schnorr® garantiza una menor deformación, una mayor precisión, una mejor rugosidad de la superficie y unos bordes sin rebabas.
Sistemas de bloqueo de pernos y muelles de disco SCHNORR®
- Muelles de disco
- Aplicaciones
- Características
![Schnorr muelles de disco](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=2AD370B127862716A0EF294B32FDA812)
Existen dos ventajas principales asociadas al uso de muelles de disco:
- Si se utilizan con una carga estática, pueden aumentar en gran medida su fuerza elástica, lo que implica que se puede almacenar energía.
- Si se utilizan en aplicaciones dinámicas con carga de oscilación sinusoidal, pueden evitar problemas de aflojamiento, lo que ayudará a minimizar la precarga. La resistencia a la fatiga puede ser de hasta 2 millones de ciclos.
![Schnorr muelles de disco](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=2AD370B127862716A0EF294B32FDA812)
- Encuentran los husillos
- Las válvulas reguladoras
- Las tuberías de alta presión
- Las válvulas de alivio de presión y las máquinas de percusión
![Schnorr muelles de disco](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---disc-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=2AD370B127862716A0EF294B32FDA812)
- Material de gran calidad.
- Se garantizan cargas muy altas en espacios reducidos.
- Gran efecto amortiguador cuando los discos se apilan en paralelo.
- Relajación mínima.
- Larga vida útil con cargas dinámicas.
- Arandelas de bloqueo de los pernos
- Aplicaciones
- Características
![Schnorr arandelas de bloqueo de los pernos (arandelas de seguridad)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=0B51CC49206647B0B6A8F95111D82F2D)
Las arandelas de bloqueo de los pernos (arandelas de seguridad) suelen utilizarse como elementos de bloqueo por motivos de seguridad en soluciones de fijación seguras y antivibración. El diseño geométrico depende de la forma del perno y el tornillo, el par de fijación y las circunstancias de aplicación. La seguridad se consigue mediante los efectos de bloqueo mecánicos y la fricción.
Existen dos versiones de arandelas de bloqueo de los pernos (arandelas de seguridad):
- El tipo «S», para tamaños de tornillo de M1.6 a M36 y requisitos normales con una clase de propiedad de hasta 8.8.
- El tipo «VS», para pernos de gran fuerza de M5 a M30 y cargas con gran pretensado con una clase de propiedad de hasta 10.9.
![Schnorr arandelas de bloqueo de los pernos (arandelas de seguridad)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=0B51CC49206647B0B6A8F95111D82F2D)
- La ingeniería automovilística
- La ingeniería agrícola
- De construcción y de maquinaria
- Las máquinas textiles
- Otros equipos con requisitos antivibración, como las segadoras.
![Schnorr arandelas de bloqueo de los pernos (arandelas de seguridad)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/schnorr---bolt-locking-washer.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=0B51CC49206647B0B6A8F95111D82F2D)
- Gran protección frente a la vibración y el aflojamiento gracias a las estrías de bloqueo positivas.
- La transmisión de la fuerza concéntrica y la fuerza de carga axial uniforme evitan el par de flexión y la deformación del perno.
- Las estrías de bloqueo pueden evitar la fricción y proteger los componentes frente a los daños.
- Se evita la pérdida de fuerza de pretensado y el problema de aflojamiento, incluso tras 1500 ciclos de tensión.
- Gran pretensión gracias al diseño de la forma del anillo cerrado sin problemas de apertura de golpe.