Los anillos de ajuste Quicklock® se utilizan principalmente para ejes de precisión, para tubos, piezas fundidas y broches. Los círculos refuerzan el trabajo pesado y el eje de apoyo cuando se fijan en la posición, ya que las fuerzas axiales pueden ser bien transmitidas. Los Anillos de Ajuste Quicklock pueden compensar diámetros más anchos del eje y por lo tanto permiten tolerancias más altas que sin utilizar anillos de ajuste. El principal beneficio en comparación con las soluciones clásicas es que no se necesita ranura, lo que ahorra costes y tiempo. La fuerza de sujeción es muy baja, lo que la convierte en la solución ideal para aplicaciones de bajo estrés. Cuando se ensambla, los anillos de ajuste pueden ser empujados fácilmente al eje y fijados en la posición con la tensión inicial. Entonces el eje está asegurado.
Anillos de ajuste Quicklock®
- Aplicaciones
- Características
- Interruptores
- Máquinas
- Aparato de uso doméstico
- Industrias ópticas y eléctricas
- Disponible para diámetros de eje 0.8-10mm
- Hecho de acero de muelles, endurecido y templado