CNC-drejning i messing

Bossard sourcer dine bearbejdede emner
emner for dig

Høj kvalitet
til konkurrencedygtige priser

Global Sourcing
Lokal Rådgivning

CNC-drejning af specialemner i messing

Drejning messing cylinderføringCNC-drejning er en højeffektiv måde at fremstille emner i messing og andre metaller såsom stål og aluminium.

Med CNC-drejning kan man fremstille både store og små symmetriske emner i messing med og uden gevind med stor præcision og hastighed.

Messing er et alsidigt og ædelt udseende metal, der egner sig godt til drejning og de andre former for spåntagende bearbejdninger. Messing har gode korrosionshæmmende egenskaber, er elektrisk ledende og har desuden antibakterielle og antivirale egenskaber. Længere nede på siden kan du læse mere om de forskellige messinglegeringer, der egner sig særligt godt til drejning.



Hvad er CNC-drejning?

”CNC” er en forkortelse for den engelske betegnelse ”computer numerical control”. CNC-drejning er altså en drejemetode, hvor maskinens bevægelse styres af et computerprogram frem for manuelt af en operatør.

CNC-styring er en udbredt og almindelig teknologi, der efterhånden anvendes ifm. de fleste moderne drejebænke og bearbejdningscentre.

Når der fremstilles et drejet emne ved CNC-drejning, indlæses der en fil, f.eks. en CAD-fil, i det styrende computerprogram, og der indtastes også supplerende oplysninger, f.eks. om materialet og hvilket drejeskær der skal anvendes. CAD-filen giver computerprogrammet informationer om drejeemnets dimensioner, og emnet kan nu fremstilles med høj grad af præcision og høj hastighed.

rms

Få en pris på dine CNC-emner på få minutter

Med Realtime Manufacturing Services fra Bossard får du en pris og leveringstid på dine dreje- og fræseemner på få minutter.



  • Konkurrencedygtige priser
  • Altid høj kvalitet
  • Enkle og komplekse emner
  • Leveret til tiden


Læs mere her

 

Drejeprocessen

Drejning er en spåntagende bearbejdningsproces, hvor der tages spåner af messingemnet for at formgive det. Messing er et af de materialer, der ofte bearbejdes ved drejning og anvendes f.eks. til fremstillingen af små maskindele, når der er behov for elementer med lav friktion.

Ved drejning i messing spændes emnet op på en hovedspindel, der roteres ved høj hastighed. Den anden bevægelse i drejeprocessen er bevægelsen, som drejeskæret udfører (også kaldet tilspændingsbevægelsen), hvor drejeskæret føres i en vandret linie mod det roterende emne.

Der er flere forskellige metoder for drejning, som byder på forskellige muligheder. Ved langdrejning skæres der på ydersiden af messingemnet i en retlinet bevægelse. Denne metode anvendes til at fremstille cylindriske emner. Ved profildrejning gribes der ind i messingemnet, også på ydersiden af emnet, og der kan skabes en unik profil på emnet. Andre metoder inkluderer plandrejning og automatdrejning.

Du kan læse mere om de forskellige metoder for drejning her.



Hvilke typer messing anvender man til drejede dele?

Messing er en kobberlegering, der er både stærkere og hårdere end rent kobber, og hvor det primære legeringsstof er zink. Der anvendes op til 50% zink i messing, og andelen af zink i legeringen (såvel som tilsætning af andre legeringsstoffer) afgør de mekaniske egenskaber for messingen og også, hvor bearbejdeligt messingen er.

Til drejning anvendes der typisk automatmessing, der har et zinkindhold på omkring 38% og er meget velegnet til spåntagende bearbejdning. Der er ofte også tilsat bly til legeringen for at øge skærbarheden. Automatmessing bruges bl.a. som stangmessing til drejning af små maskindele og har en trækstyrke, der kan sammenlignes med mange ståltyper.

Smedemessing, som har et lavere zinkindhold kan også bearbejdes ved drejning, og det samme kan en række legeringer, der går under betegnelsen ”specialmessing”. Specialmessingtypen nysølv, der også er legeret med nikkel, er f.eks. stærkere og hårdere end messing og anvendes bl.a. til fremstilling af instrumenter og finmekanik fremstillet ved mikrodrejning.



Få et tilbud på CNC-drejede emner i alu

Når du skal bruge specialemner i aluminium, er du højst sandsynligt på udkig efter en leverandør, der kan levere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med en hurtig leveringstid. Men der er mange leverandører at vælge imellem, både lokalt og globalt.

Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere komponenter til industri og produktionsvirksomheder. Vi har et omfattende leverandørnetværk i Østen og Asien, og alle leverandører er kvalitetssikrede af os. Med Bossard som samarbejdspartner får du en lokal rådgiver på det globale marked. Fordelen for dig er:



  • Vi finder den rette leverandør, og du kan nyde godt at de konkurrencedygtige priser på det globale marked.
  • Vi kan udføre alle de nødvendige tests og kontroller på vores testcenter i Hvidovre.
  • Du kan lagerbinde varerne hos os, så du kan bestille et større parti på én gang og først betale for varerne, når du ønsker dem leveret fra vores lager i Danmark.


Indhent tilbud her


Emner i messing og korrosionsbestandighed

Emner fremstillet ved drejning i messing har generelt en god korrosionsbestandighed, men det betyder ikke, at de ikke er følsomme overfor korrosion.

Et af hovedbestanddelene i messing er zink, som også er den del af metallet, der er mest følsomt overfor korrosion. Der kan ske en afzinkning af messing over tid, især hvis emnet ofte er i kontakt med korroderende elementer som væske. For at modvirke dette tilsættes tin og arsen til legeringen.

Messing har desuden en tendens til spændingskorrosion, som opstår, når metallet udsættes for spændinger samtidig med korrosionsangreb.





Bossard Denmark Hvidovre

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.



→ Kontakt os her