Die Schliessringbolzen und strukturellen Blindniete von Huck® sind darauf ausgelegt, langlebige, vibrationsbeständige Verbindungslösungen zu liefern. Dabei zeichnen sich die Verbindungselemente von Huck im Vergleich zu anderen Verbindungsmethoden durch diverse Vorteile aus, darunter eine schnelle und einfache Montage, den Wegfall von Inspektions- und Ersatzbedarf sowie Kosteneinsparungen.

Alle Verbindungselemente aus dem Huck Produktportfolio weisen bestimmte Besonderheiten auf, sodass wir für nahezu jede Anwendung das richtige Produkt anbieten können. Zum Einsatz kommen die Verbindungselemente von Huck in den unterschiedlichsten Branchen, darunter im Nutzfahrzeug- und Aufliegerbau, in der Automobilindustrie, in den Sektoren Heizung, Lüftung und Klimatechnik, im Bus- und Schienenfahrzeugbau für den Nah- und Fernverkehr und im Bau von Anlagen für die Produktion von erneuerbaren Energien. Dabei umfasst unser Angebot eine Vielzahl von Schliessringbolzen, strukturellen Blindnieten und Werkzeugsystemen.

  • Strukturelle Blindniete
  • Eigenschaften
Huck Strukturelle Blindniete

Die Blindniete von Huck® eignen sich perfekt für Situationen, in denen die Verbindungsteile nur von einer Seite aus zugänglich sind. Dank ihrer ausserordentlich hohen Scherfestigkeit und Zugfestigkeit genügen die strukturellen Blindniete zudem selbst höchsten Anforderungen. So können sogar lange Bauteile dauerhaft ohne Verformung verbunden werden.

Die Blindnietlösungen von Huck umfassen:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck Strukturelle Blindniete
  • Sichere Verbindung sogar unter stärksten Vibrationen
  • Wartungsfreie Verbindungen
  • Erneutes Anziehen nicht erforderlich
  • Geringere Verbindungskosten über die gesamte Lebensdauer hinweg
  • Hohe Scher- und Zugfestigkeit garantieren eine längere Lebensdauer der Verbindung
  • Erhöhte Arbeitssicherheit
  • Ersatz für Schweissverbindungen
  • Berührungssicher
  • Nach der Montage nur mit Spezialwerkzeugen zu entfernen

  • Schliessringbolzen
  • Eigenschaften
Huck Schliessringbolzen

Bei den Huck® Schliessringbolzen handelt es sich um ein ausgereiftes zweiteiliges Verbindungssystem, das sich nach der Montage niemals löst. Dabei bieten sie unabhängig von der Stärke der Vibrationen eine Metall-zu-Metall-Verbindung, die jegliche Form der Querverschiebung (in herkömmlichen Verbindungen mit Mutter und Schraube häufig anzutreffen) unterbindet. Ausgelegt sind diese Schliessringbolzen für eine Vielzahl von Anwendungen und sie bieten eine ausserordentlich hohe Verbindungsfestigkeit sowie eine hohe Scher- und Zugfestigkeit.

Die Schliessringbolzenlösungen von Huck umfassen:

  • BobTail
  • Magna-Grip
  • C50L
  • C6L
  • C120L
  • Hucktainer
Huck Schliessringbolzen
  • Nach der Montage nur mit Spezialwerkzeugen zu entfernen
  • Hohe Scher- und Zuglast
  • Konstant hohe Spannkraft
  • Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Leicht und schnell zu montieren
  • Wartungsfreie Verbindungen
  • Erneutes Anziehen nicht erforderlich
  • Ersatz für Schweissverbindungen
  • Berührungssicher

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.