Als Teil der STANLEY Engineered Fastening bietet Avdel® ein umfangreiches Sortiment von verschiedenen Werkzeugsystemen, Blindnieten, Magazin-Blindnieten sowie Schliessringbolzen in diversen Werkstoffen und Oberflächenausführungen für den Markt der Niettechnik.
Mit den Verbindungselementen von Avdel® können zwei Bauteile unabhängig von ihrem Material zuverlässig miteinander verbunden werden. Ganz egal, ob es sich um Stahl, Kunststoff oder andere Materialien mit unterschiedlichen Festigkeiten und Werkstoffdicken handelt, ein sicherer Halt ist stets gewährleistet. So können sogar längere Bauteile dauerhaft ohne Verformung und Beschädigung der Oberfläche verbunden werden, wodurch wiederum die Korrosionsgefahr während dieses Prozesses verringert wird.

  • Strukturelle Blindniete
  • Eigenschaften
Avdel Strukturelle Blindniete Interlock

Die Blindniete von Avdel® können in zwei Kategorien unterteilt werden: strukturell und nicht-strukturell. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen mit einseitigem Zugang zu den Verbindungswerkstoffen, die in allen Fertigungsindustrien weltweit eingesetzt werden. So gibt es für fast alle Montageaufgaben den geeigneten Blindniet.

Dank ihrer ausserordentlich hohen Scher- und Zugbruchlast genügen die strukturellen Blindniete von Avdel® selbst höchsten Anforderungen. So können sogar lange Bauteile dauerhaft ohne Verformung verbunden werden.

Die strukturellen Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite Structural
Avdel Strukturelle Blindniete Interlock
  • Schnelle einseitige Montage
  • Mehrbereichsanforderungen
  • Bohrlochfüllung
  • Gute Vibrationsbeständigkeit
  • Dornsicherung
  • Umfassendes Produktportfolio

  • Nicht-strukturelle Blindniete
  • Eigenschaften
Avdel nicht-strukturelle Blindniete Avex

Die Blindniete von Avdel® können in zwei Kategorien unterteilt werden: strukturell und nicht-strukturell. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen mit einseitigem Zugang zu den Verbindungswerkstoffen, die in allen Fertigungsindustrien weltweit eingesetzt werden. So gibt es für fast alle Montageaufgaben den geeigneten Blindniet.

Die nicht-strukturellen Avdel® Blindniete sind auf Verbindungen ausgelegt, die schnell, kostengünstig und ohne hohe Anforderungen an Scher- und Zugbruchlast von der Schliesskopfseite her erfolgen müssen. Der wesentliche Aspekt nicht-struktureller Blindnietsysteme liegt darin, dass verschiedene Materialien verbunden werden, die in Festigkeit und Zusammensetzung variieren. Dabei bietet die Flexibilität, einer grossen Vielfalt von Anforderungen gerecht zu werden, optimale Verbindungslösungen für die jeweiligen Anwendungen.

Die nicht-strukturellen Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite Non-Strucutral
Avdel nicht-strukturelle Blindniete Avex
  • Schnelle einseitige Montage
  • Mehrbereichsanforderungen
  • Bohrlochfüllung
  • Gute Vibrationsbeständigkeit
  • Dornsicherung
  • Umfassendes Produktportfolio

  • Magazin-Blindniete
  • Eigenschaften
Avdel Speed Blind Fasteners

Mit den Magazin-Blindnieten von Avdel® können Metalle, Kunststoffe und passive elektronische Bauelemente schnell und zuverlässig miteinander verbunden werden. Dabei bietet die Magazin-Niettechnik im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Verbindungssystemen zahlreiche Vorteile.

Die Magazin-Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
Avdel Magazin-Blindniete
  • Schnelle einseitige Verarbeitung
  • Reproduzierbare Qualität
  • Gute Vibrationsbeständigkeit
  • Keine Abfallprodukte, umweltfreundlich
  • Kontrollierte Verarbeitung
  • Kurze Taktzeiten
  • Keine Gefahr des Überdrehens
  • Geringe Stossbelastung bei der Verarbeitung

  • Schliessringbolzen
  • Eigenschaften
Avdel Schliessringbolzen NeoBolt

Das zweiteilige, auf hochfeste Verbindungen ausgelegte Schliessringbolzensystem wurde für den Einsatz in Anwendungen mit höchsten Betriebslasten entwickelt. Die Verarbeitung der Schliessringbolzen erfolgt schnell und einfach. Ausserdem bieten sie einen guten Schutz gegen ungewolltes Lösen und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen eine Schweiss- oder Schraubverbindung unmöglich ist. Einsatz finden sie häufig in Nutzfahrzeugen, im Schienenbau, im Bauwesen, in LKWs und Aufliegern, im Bau von Solarfeldern und im Containerbau.

Die Schliessringbolzenlösungen von Avdel® umfassen:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
Avdel SchliessringbolzenNeoBolt
  • Hohe Scher- und Zuglast
  • Konstant hohe Spannkraft
  • Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Leicht und schnell zu montieren

  • Blindnietmuttern
  • Eigenschaften
Avdel Blindnietmuttern Hexsert

Die Blindnietmuttern von Avdel® bieten ein schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges System für die Erzeugung von hochwertigen, tragfähigen Gewinden. Dabei weisen Blindnietmuttern im Vergleich zu Schweissmuttern, Gewindeformschrauben, Einpressmuttern und Schrauben-/Mutternkombinationen zahlreiche Vorteile auf.

Die Blindnietmutterlösungen von Avdel® umfassen:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
Avdel Blindnietmuttern Hexsert
  • Einseitige Verarbeitung
  • Zuverlässiger und sicherer Gewindeeinsatz
  • Keine Beschädigung der Oberfläche
  • Weniger Nachbesserungen und zurückgewiesene Waren
  • Niedrigere Montagekosten
  • Einsatz in Stanz- oder Bohrlöchern
  • Automatisierte Verarbeitung möglich

  • Werkzeuge & Systeme
Avdel Werkzeuge & Systeme XT3
Unser Angebot umfasst eine Vielzahl von leistungsstarken, leichtgewichtigen und tragbaren hydro-pneumatischen Handgeräten sowie akkubetriebene Handgeräte für die Verarbeitung von Blindnieten, Magazin-Blindnieten, Blindnietmuttern und Schliessringbolzen. Dabei bilden die Verbindungselemente und die Verarbeitungsgeräte gemeinsam ein Montagesystem, das die ideale Lösung für zahlreiche Montageanwendungen in den Bereichen Fertigung, Wartung und Reparaturen bietet.



Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.