Tribologische Trockenbeschichtungen

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hat sich Bossard entschieden, die Beschichtungen unter dem Markennamen "ecosyn®-lubric" nicht mehr weiter anzubieten. Die Vermarkung der Beschichtungen stützt sich ganz auf die Expertisen der Chemiehersteller und ihren Lizenznehmern oder lokalen Beschichtungs-Dienstleitern ab.

 

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver als tribologische Beschichtungen wird neu unter der Marke CresaCoat® durch die Firma CREDIMEX vertrieben. CREDIMEX verwendet dieselben Lacke sowie dieselben Maschinen und Produktionsprozesse womit es sich um eine äquivalent applizierte Beschichtung handelt. Die Umstellung der Bezeichnungen wird durch eine Äquivalenz-Bestätigung von CREDIMEX dokumentiert und ist seit November 2022 in der Umsetzung.

 

Weder diese Äquivalenzbestätigung noch die Informationen auf den Datenblättern dürfen als Ersatz für Kundentests verwendet werden, um sicherzustellen, dass das beschichtete Produkt sicher, wirksam und für die beabsichtigte Endanwendung vollständig zufriedenstellend ist. Insbesondere für spezifizierte Reibwertfenster schliesst die Credimex AG jegliche Haftung aus.

 

Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu finden und auch zu validieren.

 

 

Erklärungen zu Beschichtungslösungen

Die Oberflächensysteme dienen zur Reibwertoptimierung und zur Verbesserung des Korrosionsschutzes. Sie bestehen aus Kompositionen wie organischen Festschmierstoffen und Fluorpolymeren und können gemäss ihren Anforderungen ausgelegt werden.

Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine Systemlösung für mechanisch belastete Verbindungselemente und Bauteile wie Schrauben, Muttern oder Scheiben. Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.

Vorteile

  • Kleine Reibwertstreuung
  • Schutz gegen Kontaktkorrosion
  • Gute Gleiteigenschaften und somit Schutz gegen Festfressen
  • Keine Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften
  • Keine Gefahr einer Wasserstoffversprödung
  • Schmierung wird nicht vergessen

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen abzuklären, insbesondere sollten die Reibwerte validiert werden!

Für weitere Informationen oder ein Angebot wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu finden.

 

Eine Auswahl von Beschichtungslösungen

CresaCoat® C 307 Black / CresaCoat® C 313 Silver
Ecosyn-lubric black/silver

AntiFriction – Trockenbeschichtungen sind eine einfache, saubere, sichere und wirtschaftliche Lösung für eine effiziente Installation. 

Produktmerkmale (gemäss Datenblatt des Beschichters)

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen >M12 erforderlich!

Coating Code 573 - CresaCoat® C 112
AF573

AntiFriction – für anspruchsvolle, reibungsmindernde Bedingungen bei hohen Druckbelastungen, bewährte Gleitfunktion mittels MoS2 und hohe Temperaturbeständigkeit.

Produktmerkmale (gemäss Datenblatt des Beschichters)

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen abzuklären, insbesondere sollten die Reibwerte validiert werden!

Coating Code 559 - CresaCoat® C 702
AF559

AntiFriction – für anspruchsvolle, abriebfeste Anforderungen bei prozesssicheren gewindefurchenden Verschraubungen in Aluminium mithilfe von synthetischen Festschmierstoffen.

Produktmerkmale (gemäss Datenblatt des Beschichters)

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen abzuklären, insbesondere sollten die Reibwerte validiert werden!

Coating Code 588 - CresaCoat® C 905
TC 588

TopCoat – eine dünne Wachsdeckschicht für gute Gleiteigenschaften bei gewindefurchenden Schrauben und rostbeständigen Kleinschrauben ohne Gefahr eines Festfressens. Durch die Beschichtungsapplikation bei Raumtemperatur auch einsetzbar bei Muttern mit Polyamideinlage.

Produktmerkmale (gemäss Datenblatt des Beschichters)

Für Verbindungselemente mit einer tribologischen Beschichtung sind vorgängig die Anforderungen abzuklären, insbesondere sollten die Reibwerte validiert werden! 

Rechtlicher Hinweis

Hinweis