PINET – Scharnier- und Verschlusslösungen

PINET ist einer der führenden europäischen Hersteller von industriellen Scharnieren, Schlössern und Beschlägen für industrielle Anwendungen. Seit sieben Generationen investiert PINET in Prozesse, die es dem Unternehmen ermöglichen, mehr als 2.000 Standard-Katalogartikel herzustellen und 50% seiner Produktion mit speziell angepassten Lösungen für seine Kunden zu realisieren. Um den Anforderungen seiner Kunden in Bezug auf Qualität, Lieferzeiten und Kosten gerecht zu werden, hat PINET einen kontinuierlichen Fortschrittsansatz in den Mittelpunkt seiner Werte gestellt, zusammen mit einer Priorität für Innovation, Investition, Team, Engagement und Kompetenz.

Das Unternehmen hat seine Aktivitäten um zwei Geschäftsbereiche herum entwickelt:

  • Entwicklung und Herstellung von Scharnieren und Verschlusssystemen nach Mass
  • Die Lieferung eines vollständigen Sortiments von Scharnieren, Schlössern, Griffen und Standardkomponenten für industrielle Anwendungen.

  • Stangenscharniere
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET Stangenscharniere

Die Palette der Stangenscharniere (auch Klavierscharniere genannt) besteht aus verschiedenen Materialien und Herstellungsverfahren. PINET bietet eine grosse Auswahl an Materialien: Edelstahl 304 oder 316L, Stahl, Aluminium, Polypropylen und mehr. Lange Scharniere haben eine Breite von 15 mm bis 127 mm und eine Länge von 2 Metern. Bei den Stangenscharnieren kann es sich um Aluminiumprofil-Scharniere, gerollte Stangenscharniere, lange Scharniere aus Polymer, gekröpfte Stangenscharniere und Stangenscharniere mit Doppelgelenk handeln.

PINET Stangenscharniere
  • Herstellung von Blechen
  • Metallische Verkleidungen
  • Industrielle/landwirtschaftliche Fahrzeuge
  • Eisenbahn
  • Verkaufsautomaten
  • Zugangsrampen
PINET Stangenscharniere
  • Verschiedene Materialien (Edelstahl 304 oder 316L, Stahl, Aluminium, Polypropylen und mehr)
  • Gebohrt oder glatt
  • Länge: von 1 Meter bis 2 Meter
  • Breite: von 15 mm bis 127 mm
  • Öffnungswinkel: 270°
  • Kein Spiel
  • Versteifung von Türen
  • Kann für schwere Türen und Anwendungen mit hoher Beanspruchung verwendet werden
  • Nur ein Scharnier zu montieren: kein Problem mit der Ausrichtung von zwei Scharnieren

  • Unsichtbare Scharniere
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET unsichtbare Scharniere

Die Palette der unsichtbaren Scharniere besteht aus verschiedenen Arten von Scharnieren für aufliegende oder innenliegende Türen. Die Scharniere von PINET sind aus Edelstahl 304, Edelstahl 316L, Stahl und Zamak gefertigt und haben einen Öffnungswinkel von 90° bis 180°, um sich Ihren Bedürfnissen anzupassen.

PINET unsichtbare Scharniere
  • Herstellung von Blechteilen
  • Elektrische Schaltschränke
  • Interaktive Kioske
  • Digitale Anzeigen
  • Fahrkartenautomaten
  • Einbau von Fahrzeugen
PINET unsichtbare Scharniere
  • Von aussen nicht sichtbar
  • Verschiedene Öffnungswinkel von 90° bis 180°
  • Verschiedene Kinematiken für spezifische Türbewegungen
  • Für verschiedene Schranktypen mit aufliegenden Türen oder mit innenliegenden Türen (bündig)
  • Verschiedene Materialien verfügbar (Edelstahl, Stahl, Aluminium und mehr)
  • Zusätzliche Funktionen können integriert werden (z. B. Positionierung mit Reibung, bi-stabile Version mit zusätzlicher Stabilität in beiden Endlagen, abnehmbare Stifte, ...)

  • Federscharniere
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET Scharniere mit integrierter Feder

Bei diesen Scharnieren ist eine Feder in das Scharnier integriert, um eine Tür ohne weitere Komponenten zu öffnen oder zu schliessen. Luken oder Klappen können mit dieser Art von Scharnieren geschlossen oder geöffnet bleiben. Die Feder kann sichtbar (herkömmliche Ausführung) oder unsichtbar (Scharniere aus Aluminiumprofil) sein.

PINET Scharniere mit integrierter Feder
  • Herstellung von Blechen
  • Eisenbahn
  • Medizinische Ausrüstung
  • Leitplanken, Sicherheitsbarrieren
  • Schliessfächer
PINET Scharniere mit integrierter Feder
  • Verschiedene Federkraftwerte je nach Ihren Bedürfnissen.
  • Scharniere mit Öffnungsfeder oder Schliessfeder erhältlich
  • Verschiedene Materialien verfügbar (Edelstahl, Stahl, Aluminium und mehr)
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

  • Funktionsscharniere
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET Funktionsscharniere

Die Palette der Funktionsscharniere umfasst Doppelfunktionen wie Drehmomentscharniere, Schnappscharniere oder Scharniere mit Anschlag. Dank eines Funktionsscharniers kann eine Klappe in einer bestimmten Position gehalten werden, mit unterschiedlichen Kraftwerten.

PINET Funktionsscharniere
  • Fahrzeugeinbau
  • Digitale Anzeigen
  • Industrielle Schalttafeln und Monitore
  • Zugangsklappen für die Wartung
  • Maschinenabdeckungen
PINET Funktionsscharniere
  • Drehmomentscharniere können ein festes oder einstellbares Drehmoment haben
  • Rastscharniere haben mehrere feste Drehmomentwerte
  • Funktionsscharniere ersetzen Zubehör von Drittanbietern
  • Wiederholbarkeit der Position bei Schnappscharnieren
  • Kein Spiel
  • Verschiedene Materialien verfügbar (Edelstahl, Stahl, Aluminium und mehr)
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

  • Verstärkte Scharniere
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET verstärkte Scharniere

Das Sortiment der Schwerlastscharniere ist besonders für industrielle Anwendungen mit hoher Belastung geeignet. Schwerlastscharniere werden für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen mechanischen Leistungen hergestellt. Dieses Sortiment besteht aus gewalzten Scharnieren, geschmiedeten Scharnieren und angeschweissten Scharnieren. PINET bietet auch die "Modulo-Scharniere" an, hochbelastbare Scharniere, die je nach Bedarf zusammengestellt werden können. Die Scharniere sind in Stahl oder Edelstahl mit einem möglichen Öffnungswinkel von 180° bis 270° erhältlich.

PINET verstärkte Scharniere
  • Industrielle Fahrzeuge
  • Geländewagen
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Anhänger
  • Einbau von Fahrzeugen
  • Eisenbahn
  • Busse und Reisebusse
PINET verstärkte Scharniere
  • Sehr hohe Festigkeit
  • Dicke bis zu 5 mm
  • Gebohrt oder ungebohrt
  • Verschiedene Materialien (Stahl und Edelstahl)

  • Verschlüsse
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET Verschlüsse

PINET ist auch ein Spezialist für Schlösser für industrielle Anwendungen. Im Sortiment finden Sie eine grosse Auswahl an Verschlusssystemen: Schnappverschlüsse, Riegel mit Rückstellfeder, Kompressions-Hebelverschlüsse, Drehschlösser, Schubriegel, mechanische Schnäpper, Magnetverschlüsse und eine grosse Auswahl an Spannverschlüssen. PINET bietet eine Vielzahl an Materialien, so dass Sie zwischen Schlössern aus rostfreiem Stahl, Aluminiumschlössern, Stahlverschlüssen und Polymerverschlüssen wählen können.

PINET Verschlüsse
  • Industrielle/landwirtschaftliche Fahrzeuge
  • Elektrische Schaltschränke
  • Stromerzeuger
  • HVAC-Industrie
  • Maschinenbau
  • Metallische Möbel
  • Strassenmöbel
PINET Verschlüsse
  • Kleine Verschlüsse: starke Produkte
  • Riegel mit Rückstellfeder: robust, vibrationsfest
  • Kompressions-Hebelverschlüsse: einstellbare Kompression, begrenzter Überstand
  • Drehschlösser: kostengünstiges Exklusivprodukt
  • Mechanische Schnäpper: von aussen unsichtbar, Druckverschlüsse können Griffe überflüssig machen
  • Magnetverschlüsse: kein Leistungsverlust bei Alterung, von aussen unsichtbar
  • Spannverschlüsse: schnelle Bedienung, kein Werkzeug erforderlich, kein interner Volumenverlust

  • Kundenspezifische Scharniere und Verriegelungen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
PINET Kundenspezifische Scharniere und Verschlüsse

Das PINET Designbüro ist in der Lage, wettbewerbsfähige und exklusive Lösungen auf der Grundlage von Kundenvorgaben anzubieten. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem Kunden das bestmögliche Design zu entwickeln. Über die im Katalog angebotenen Scharniere und Schlösser hinaus ist PINET in der Lage, kundenspezifische Sonderteile zu entwerfen und herzustellen, die perfekt an Ihre technischen Pläne oder Ihr Lastenheft angepasst, modifiziert oder verbessert werden.

PINET Kundenspezifische Scharniere und Verschlüsse

Alle Branchen können massgeschneiderte Scharniere und Verschlüsse benötigen, z. B

  • Industriefahrzeuge
  • Geländewagen
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Anhänger
  • Einbau von Fahrzeugen
  • Eisenbahn
  • Busse und Reisebusse
  • Elektrische Schaltschränke
  • Herstellung von Blechteilen

PINET Kundenspezifische Scharniere und Verschlüsse

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, werden alle Arten von Kundenspezifikationen berücksichtigt.

  • Spezifische Abmessungen
  • Besondere Merkmale (Fixierung, Dämpfungseffekt, zusätzliche Feder usw.)
  • Unterschiedliche Materialien
  • Anpassung von bestehenden Produkten