Halder bietet eine umfangreiche Standardproduktfamilie hochwertiger Maschinen- und Vorrichtungsteile, darunter federnde Druckstücke, Kugeldruckschrauben und Kugelsperrbolzen. Eines haben alle diese Produkte gemeinsam: Sie eignen sich für schnelle und einfache mechanische Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Maschinen-, Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Halder – Für Maschinen- und Vorrichtungsteile
- Federnde Druckstücke
- Eigenschaften
![Halder Federnde Druckstücke](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=5789D03D9D562EC7ECF0DDC65E6E3618)
Die federnden Druckstücke verfügen über einen Bolzen oder eine Kugel und über eine Feder. Dabei sind diese Teile in einer Vielzahl von Werkstoffen sowie in metrischen und Standardgrössen verfügbar und in der Lage leichten, normalen und schweren Belastungen standzuhalten. Die Hülse weist entweder ein Aussengewinde auf (Montage über Innensechskant oder Schlitz) oder ist glatt (zum Einpressen). Federnde Druckstücke sind äusserst vielseitig im Einsatz und decken ein breites Spektrum von Anwendungen in diversen Branchen ab. So können sie beispielsweise zur Positionierung und Arretierung im Werkstück eingesetzt werden.
![Halder Federnde Druckstücke](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=5789D03D9D562EC7ECF0DDC65E6E3618)
- Spürbares und akustisch optimiertes Rastverhalten
- Minimierter Verschleiss am Gegenstück
- Schmierung durch Mikroabrieb, wartungsfrei
- Kunststoffkugellager für elektrische Isolierung
- Temperatureinsatzbereich von -30ºC bis 90ºC
- RoHS- und REACH-konform
Neues innovatives Produkt: Federnde Druckstücke mit rollender Kugel
![Halder Federnde Druckstücke mit rollender Kugel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=B33D3E1FFE3263D5C571AB59F9576D27)
Um den Verschleiss am Gegenstück zu minimieren, hat Halder eine Ausführung mit rollender Kugel entwickelt und so den Einsatzbereich der federnden Druckstücke auf sensible Anwendungen erweitert. Das Kunststoffkugellager ist darüber hinaus elektrisch isoliert.
- Gewindetragbolzen
- Eigenschaften
![Halder Gewindetragbolzen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-threaded-lifting-pins.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=F7FF30C6D310D5B198295D721D20C738)
Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente, mit denen auch schwere Lasten sicher angehoben werden können. Zur Befestigung im Werkstück wird damit nur noch ein passendes metrisches Gewinde benötigt. Durch einen Knopfdruck zieht sich der Gewindeteil zurück, so dass der Gewindetragbolzen in das Muttergewinde des Lastteils eingesteckt werden kann. Durch das Loslassen des Druckknopfes verankert sich der Gewindetragbolzen im Muttergewinde. Nach einem anschließenden Anziehen des Gewindetragbolzens kann die Last angehoben werden. Gewindetragbolzen sind mit und ohne drehbarem Schäkel erhältlich. Der drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus, ohne dass sich der Bolzen dreht. Dadurch wird verhindert, dass sich das Lasthebemittel aus dem Gewinde lösen kann.
![Halder Gewindetragbolzen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-threaded-lifting-pins-application.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=871D07F683B1DCE38092898FDE08BDEA)
- Maximale Traglast 840 kg bei M16
- Es wird nur ein passendes Gewinde benötigt
- Einfache Montage per Knopfdruck, ohne Einschrauben
- 85% Zeiteinsparung bei der Montage und Demontage im Vergleich zu Ringschrauben
- Problemlose Wiederverwendbarkeit
- Sicheres Anheben aus verschiedenen Positionen/Winkeln
- Ein Sicherungssteg verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen
- Sicherheit zertifiziert durch TÜV Süd (CE-Kennzeichnung)
- Produkt- und Verwendungssicherheit vom TÜV Süd mit CE-Kennzeichnung dokumentiert
- Jedem Gewindetragbolzen liegt eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung bei
- In zwei korrosionsgeschützten Ausführungen verfügbar
- Kugeldruckschrauben
- Eigenschaften
![Halder Kugeldruckschrauben](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=de-ch&h=252&w=254&la=de-CH&hash=74EFB05AADAC5BEEC03FE2AC4AA9A15D)
Kugeldruckschrauben werden zur Werkstückspannung und zur Fertigung von Betriebsmitteln für Maschinenwerkzeuge eingesetzt. Sie bestehen aus einer handelsüblichen Schraube mit einer gecrimpten Kugel am Gewindeende und eignen sich insbesondere zum Klemmen nicht paralleler Flächen. Im Gegensatz zum federnden Druckstück ist die Kugel hier nicht beweglich und kann nicht nach innen gedrückt werden.
Die Schrauben sind mit oder ohne Kopf verfügbar und aus gehärtetem Vergütungsstahl mit einem Drehmoment von bis zu 1200 N/mm2 oder aus rostfreiem Stahl gefertigt, wobei die Kugeln aus gehärtetem Kugellagerstahl oder gehärtetem rostfreiem Stahl sind. Verschiedene Ausführungen umfassen Kugeln mit abgeflachtem Ende oder volle Kugeln. Zusätzlich gibt es eine Sonderausführung mit einer Kugel aus Thermoplast für druckempfindliche Anwendungen.
![Halder Kugeldruckschrauben](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=de-ch&h=252&w=254&la=de-CH&hash=74EFB05AADAC5BEEC03FE2AC4AA9A15D)
- Sicherung gegen Verdrehen, optimierte Kraftübertragung
- Präzises Positionieren, Klemmen und Stützen von nicht parallelen Flächen
- Kunststoffkugellager für elektrische Isolierung
- Kugelsperrbolzen
- Eigenschaften
![Halder Kugelsperrbolzen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=F2A0B285669B8EA2A2E82CC8D1472A9F)
Die verschiedenen Varianten der Sperrbolzen haben in der Regel eine ähnliche Funktion: das schnelle Verbinden und Lösen ohne zusätzliches Werkzeug. Ausgelegt sind sie auf ein häufiges und wiederholtes Verbinden, Verstellen, Arretieren und Sichern. Dabei muss der Bediener des Sperrbolzens zum Verriegeln oder Entriegeln der Kugeln nur einen Knopf drücken bzw. loslassen. Aufgrund des speziellen formschlüssigen Mechanismus ist eine unbeabsichtigte Freisetzung des Bolzens praktisch unmöglich.
![Halder Kugelsperrbolzen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=F2A0B285669B8EA2A2E82CC8D1472A9F)
- Verschiedene Griffvarianten wie T-Griff, L-Griff, Schutzgriff, elastischer Griff, Kombigriff oder Griff mit verstellbarer Klemmlänge
- Korrosionsbeständig
- Selbstsichernder Mechanismus
- Ausgezeichneter Verschleissschutz und extrem belastbar
- Ergonomisches Griffdesign
- RoHS- und REACH-konform
- Federnde Seitendruckstücke
- Eigenschaften
![Halder Federnde Seitendruckstücke](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=de-ch&h=194&w=200&la=de-CH&hash=572EAD48481590A94E39CC6D762E2F4A)
Federnde Seitendruckstücke werden zur sicheren Positionierung oder zum Andrücken von Werkstücken an einer bestimmten Stelle verwendet. In der Fertigung ist dies besonders dann hilfreich, wenn Teile beispielsweise graviert, etikettiert, lackiert oder geschweisst werden müssen. Zum Schutz gegen Staub, Späne und Schmutz sind zudem Ausführungen mit Abdichtung verfügbar. Montiert werden sie durch Einpressen in ein vorgebohrtes Loch.
![Halder Federnde Seitendruckstücke](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=de-ch&h=194&w=200&la=de-CH&hash=572EAD48481590A94E39CC6D762E2F4A)
- Montage durch Einpressen
- Mit oder ohne CR-Abdichtung
- Leichte bis hohe Federkraft
- Werkstoff Hülse: Aluminium
- Werkstoffe Feder: rostfreier Stahl, brünierter Stahl, (galvanisch) verzinkter Stahl
- Werkstoffe Bolzen: Stahl (einsatzgehärtet, verzinkt) oder Thermoplast POM, weiss
- Federhülsen
- Eigenschaften
![Halder Federhülsen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=de-ch&h=200&w=200&la=de-CH&hash=535E7CE393D21285AAE1621BA2FB275B)
Ähnlich wie die federnden Druckstücke können Federhülsen zur Arretierung und zum kleinschrittigen Verstellen bei kleinen Anwendungen wie beispielsweise Temperaturreglern in Autos eingesetzt werden.
![Halder Federhülsen](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=de-ch&h=200&w=200&la=de-CH&hash=535E7CE393D21285AAE1621BA2FB275B)
- Werkstoff Hülse: Stahl, vernickelt
- Werkstoff Feder: Rostfreier Stahl 1.4310