DURBAL® Hochleistungs-Gelenkköpfe mit integrierten Gleitlagern sind speziell für den Umgang mit definierten Fluchtungsfehlern in einer Verbindung ausgelegt, die zur Übertragung von Kräften über eine Strecke dient.
DURBAL® Hochleistungs-Gelenkköpfe
- Classic Line
- Anwendungen
- Eigenschaften
![DURBAL Classic Line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-classic-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=4F2FAE2CA16D9AD9BA9EFEF0FA3C3226)
Die DURBAL® Classic Line mit integrierten Gleitlagern zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus, die für leicht schwenkende Bewegungen oder Kippbewegungen bei geringer Geschwindigkeit genutzt wird. Die absolut wartungsfreie Ausführung kann eventuelle Fremdkörper aufnehmen und einschliessen, so dass keine Schäden entstehen. Die Ausführung mit gepressten Lagern wird für Wechselbelastungen oder Stossbelastungen eingesetzt, die bei grossen Schwenkbewegungen bevorzugt werden, und ist auch für Drehbewegungen in begrenztem Umfang geeignet. Die Gelenkkugel mit Hartverchromung minimiert die Reibung und schützt vor Korrosion.
![DURBAL Classic Line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-classic-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=4F2FAE2CA16D9AD9BA9EFEF0FA3C3226)
- Verbindungen mit definierten Verlagerungen, hochbelastbar
![DURBAL Classic Line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-classic-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=4F2FAE2CA16D9AD9BA9EFEF0FA3C3226)
- Wartungsfrei
- Mit integrierten oder gepressten Gelenklagern
- Lieferbar mit Links- und Rechtsgewinde
- Mit Innen- und Aussengewinde lieferbar
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl
- Premium Line
- Anwendungen
- Eigenschaften
![DURBAL Premium line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-premium-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=5DCAC8C711B81FB0EAB7D36FD3987E49)
Premium-Gelenkköpfe mit Pendelrollenlagern werden bei hohen Geschwindigkeiten, grossen Schwenkwinkeln oder Drehbewegungen mit hohen Belastungen eingesetzt, was im Wesentlichen durch die höheren Tragzahlen begünstigt wird. Die zweite Ausführung mit Pendellagern wird ebenfalls für hohe Drehzahlen eingesetzt, zusätzlich aber für grosse Schwenkwinkel oder Drehbewegungen mit relativ geringen oder mittleren Belastungen. Die spezielle Wärmebehandlung beider Kugellagertypen verleiht der Laufbahn eine Härte, die Reibung weitgehend verhindert.
![DURBAL Premium line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-premium-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=5DCAC8C711B81FB0EAB7D36FD3987E49)
- Verbindungen mit definierten Verlagerungen, hochbelastbar
![DURBAL Premium line](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/durbal/durbal-premium-line.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=5DCAC8C711B81FB0EAB7D36FD3987E49)
- Wartungsfrei
- Selbsteinstellend
- Verhinderung von Verschmutzung beim Eindringen in die Lager
- Reibungsarm
- Stabilität bei wechselnden Belastungen
- Lieferbar mit Links- und Rechtsgewinde
- Lieferbar mit Innen- und Aussengewinde
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl