KATO® – Drahtgewindeeinsätze ohne Mitnehmerzapfen

KATO® Drahtgewindeeinsätze eignen sich ideal für stark geforderte Gewinde, häufig zu lösende Verbindungen oder zum Neuaufbau beschädigter Gewinde. In vielen Werkstoffen, wie zum Beispiel Aluminium, empfiehlt sich deshalb ihr vorbeugender Einsatz. In einer einfachen Arbeitsfolge können diese Gewindeeinsätze aus rostfreiem Chromnickelstahl eingebracht werden. KATO® Drahtgewindeeinsätze ohne Mitnehmerzapfen überzeugen durch effiziente Montage ohne Zapfenbruch.

Vorteile:

  • Kein Zapfenbruch erforderlich
  • Bi-direktionale Einbaukerbe
  • Einfache, zerstörungsfreie Demontage
  • Erfüllt internationale Normen zu Anforderung, Passung, Funktion und Material
  • Höchst sicher, da keine Gefahr von im Bauteil verbliebenen Zapfen

  • Drahtgewindeeinsätze ohne Mitnehmerzapfen
KATO® Wire thread inserts without tappets

Erhältliche Gewindegrössen:

  • M2,5 - M12

Ausführung:

  • Standard
  • Selbstsichernd (rot gefärbt)

Normen und Werkstoff:

  • Werkstoff 1.4301 gemäss EN 10088-1
  • Werkstoff AISI 304
  • Erfüllung folgender Normen: NAS 1130 und MIL-I-8846
  • Entsprich im eingebauten Zustand DIN 8140

Weitere Ausführungen und Gewindegrößen auf Anfrage

  • Werkzeuge für Gewindeeinsätze
Werkzeuge für Gewindeeinsätze

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.