ecosyn® IMX – Direktverschraubung in rostbeständige Stähle

ecosyn® IMX Schrauben vereinfachen Ihre Herstellungsprozesse, steigern die Sicherheit in der Verbindung und besitzen eine bewährte Korrosionsbeständigkeit. Besteht aus korrosionsbeständigem Stahl und verfügt über die notwendige Härte, um in rostbeständige Stähle ein metrisches Gewinde zu formen.

 

Screw ecosyn®-IMX and trilobular thread cross-section

 

Die ecosyn® IMX Schrauben aus einem martensitisch vergüteten Edelstahl sind insbesondere für die Direktverschraubung in rostbeständige Dünnbleche (INOX A2, etc.) vorgesehen. Die Schrauben lassen sich in alle plastisch verformbaren Werkstoffe mit einem in der Praxis üblichen, maximalen Härtebereich von 135 HV bis 250 HV einschrauben. Mit dem Einsatz in aggressiver Umgebung, bestimmten Materialkombinationen und unter klimatischen Bedingungen ist Spannungsrisskorrosion möglich..

Vorteile:

  • In rostbeständigen Stählen verwendbar
  • Beständigkeit gegen vibrationsbedingtes Lösen
  • Kein Gewindeschneiden
  • Hohe Tragfähigkeit durch Kaltverfestigung des Muttergewindes (Muttermaterials)
  • Kompatibel zu metrischen Schraubengewinden
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (vergleichbar mit INOX A2)
  • Einsparungen in der Bauteilherstellung und Montage durch Wegfall von Sicherungselementen

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Screw ecosyn®-IMX
  • Blechkonstruktionen
  • Abdeckungen
  • Halterungen
  • Profilverbindungen
  • Anwendung für den Apparatebau und Lüftungssysteme
Screw ecosyn®-IMX
  • Multifunktional in allen Bereichen
  • Gewindefurchende und rostbeständige Schraube
  • Vergüteter martensitischer Edelstahl
  • Sicherheit gegen vibrationsbedingtes lösen
  • Höhere Tragfähigkeit des Gewindes
  • Vorformzone
  • Metrisches Gewinde
  • Gleitschicht für Prozesssicherheit

Download Broschüre

ecosyn®-IMX
ecosyn®-IMX Brochure Preview

Direktverschraubung in rostbeständige Stähle

Size: 1.1 MB Format: PDF Download