TH EN

Vietnam

VI EN
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
Kennzeichnung von Muttern nach ISO

nach ISO 898, Teil 2

Die Kennzeichnung mit Herstellerzeichen und Festigkeitsklasse ist vorgeschrieben für Sechskantmuttern mit Gewindedurchmesser d ≥ 5 mm. Die Sechskantmuttern müssen auf der Auflagefläche oder einer Schlüsselfläche vertieft oder auf der Fase erhöht gekennzeichnet sein. Erhöhte Kennzeichen dürfen nicht über die Auflagefläche der Mutter hinausragen.

Kennzeichnung von Muttern nach ISO