TH EN

Vietnam

VI EN
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
Rost- und säurebeständige Verbindungselemente

Inhalt:
ISO-Stahlgruppen-Bezeichnung
Werkstoffgruppen
Chemische Zusammensetzung rostbeständiger Stähle
Chemische Zusammensetzung rostbeständiger Stähle nach Werkstoff-Nummer
Unterscheidungsmerkmale rostbeständiger austenitischen Stähle, INOX
Zeit-Temperatur-Schaubild der interkristallinen Korrosion in austenitischen nichtrostenden Stählen
Chemische Beständigkeit rostbeständiger austenitischer Stähle
Technische Argumente für den Einsatz von Verbindungselementen aus rostbeständigem austenitischem Chrom-Nickel-Stahl A1, A2, A4, A8
Mechanische Eigenschaften für Verbindungselemente aus austenitischen Stahlsorten
Mindestbruchdrehmomente MB min für Schrauben aus austenitischem Stahl mit Gewinde M1,6 bis M16 Regelgewinde
Richtwerte der 0,2 %-Dehngrenze Rp0, 2 bei höheren Temperaturen in %, ausgehend von den Raumtemperaturwerten
Kennzeichnung von Schrauben und Muttern