TH EN

Vietnam

VI EN
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
Abstreiffestigkeit für Muttern mit Nennhöhe ≥ 0,5 d, jedoch < 0,8 d

nach ISO 898, Teil 2

Der Richtwert für die Abstreiffestigkeit bezieht sich auf die angegebene Festigkeitsklasse. Ein Abstreifen des Bolzengewindes kann erwartet werden, wenn die Mutter mit niedrigeren Schraubenklassen gepaart wird, während bei Paarung mit höheren Schraubenklassen ein Abstreifen des Gewindes der Mutter eintreten dürfte.

Abstreiffestigkeit für Muttern mit Nennhöhe 0,5d