“快速安全可靠”是SOYER®的品质理念,贯穿整个焊接技术范围,涵盖各种类型焊接螺柱,焊接销,焊接机和配件。焊接螺柱通常在各种行业得到广泛应用,如公路,桥梁,开关设备,升降机,咖啡机,厨具以及其它方面。我们的产品包括完整的焊接螺柱系列,CD螺柱,SRM HZ-1螺柱和拉弧螺柱。

特性:

  • 无钻孔,单面焊接工艺,适用于空间有限的应用环境
  • 4.8,5.8, 8.8三种等级,可提供更高强度,满足大多数应用环境
  • 单面安装,便于应用,面板带隐形标记(CD和SRM型)
  • 特殊设计包括地接螺柱和绝缘钉
  • 焊接接头强度比单独螺柱或配合件更高
  • A2和A5不锈钢螺柱可实现更高防腐性能

  • CD 螺柱
Soyer CD 螺柱
这是一种常用焊接技术。焊接工件时,尖端焊接点至关重要。熔池主要通过弧焊连接焊接螺柱和工件形成薄薄的焊接区域。螺柱进入焊接区域,通过弧焊工艺连接到材料上。电容器在几分之一秒内释放能量,形成薄薄的焊珠。
CD技术可焊接铝板和铜板,扩大了装配可能性。可应用于汽车构造,装饰金属以及钣金工业。

  • SRM® HZ-1 焊接螺柱
Soyer SRM HZ-1 焊接螺柱
新近开发的SRM®技术旨在根据应用要求替换各种连接方式,如胶合,铆接和压铆。因此,HZ-1率先成为所有已知的螺柱焊接工艺中通用的一款产品。该焊接工艺在径向对称磁场下将HZ-1通用焊接螺柱进行焊接,因此焊接后端面和钉芯尖端牢固整洁。对称螺柱上的弧成螺旋形状。在磁场中,创新技术引导主弧确保螺柱和工件完美对称熔合。这种工艺的优点是多方面的。焊接时,螺柱需要平放在穿透区域不可分离,整个焊接过程无需使用陶瓷环。

通过这一独特的创新专利,可以使用SRM®焊接薄型面板。螺柱直径与板材厚度比为1/10,而普通拉弧焊为1/4。架空焊接得以实现,自动化进程变得更加容易,高效经济。现在不同的组件可以进行性能测试。使用后,材料无变化无变形,有助于大大减少腐蚀问题发生,现在可以将不同材料组装到工件上。

  • 拉弧焊接螺柱
Soyer 拉弧焊接螺柱
螺柱焊接技术广泛用于重工行业,例如建筑,造船,结构和土木工程。螺柱由焊枪内的弹簧机构拉出,产生电弧,熔化螺柱和工件。一旦达到材料熔合点,螺柱就会下降到熔池中,冷却后形成焊接接头。陶瓷环具有三重功能。它有助于屏蔽电弧与保护操作人员,包含熔融金属,然后形成圆角,并允许焊接气体在焊接过程中逸出。

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。