bigHead®代表复合材料的紧固解决方案,包含400多种标准产品可供选择。由于其多功能性,bigHead®可以以粘合或完全嵌入的方式进行表面安装。汽车,船舶,能源和机械工程以及家具行业的客户可以将它作为传统紧固技术的替代方案。

独具匠心的bigHead®为您提供在设计和工艺上的优势
bigHead®包含广泛的固定装置,例如螺柱,螺母或套环,并将其焊接到头部。这种灵活的设计允许固定点在无任何冲压或钻孔的情况下集成到塑料或复合材料工件上。bigHead®可采用嵌入式安装,也可采用粘合剂粘合方式安装到工件上。无论哪种工艺,工件都不会受损或出现强度减弱问题。

  • 嵌入复合材料的紧固件
  • 特性
bigHead 嵌入复合材料的紧固件
这种安全解决方案通过在复合材料制造过程中以集成紧固件的方式避免二次操作,使紧固件嵌入模具的正确位置。 bigHead®嵌入式紧固件的特殊设计确保了牢固的连接,而不会削弱复合产品强度或增加其厚度和重量。
bigHead 嵌入复合材料的紧固件
  • 轻量化设计,与传统螺栓相比,减重66%
  • 节省空间和重量,无需额外复合材料固定螺栓
  • 精准直接定位在工件上
  • 防松,抗振
  • 无二次操作,提高安装效率
  • 可承受高拉伸强度和扭转载荷

  • 粘合剂粘合在表面上
  • 特性
bigHead 粘合剂粘合在表面上
对于因过薄而不能嵌入紧固件的复合板材而言,粘合是一种有效且独立的替代方案。由于无需钻孔,工件结构保持坚固。粘胶可流过头部的穿孔,然后牢固可靠的粘合在工件上。
bigHead 粘合剂粘合在表面上
  • 复合材料工件无需钻孔
  • 防松,抗振
  • 应用简便,无需特殊工具
  • 优化表面安装设计

  • 设计合作伙伴
  • 特性
bigHead 设计合作伙伴
设计合作伙伴—将您的想法变为现实
凭借自身的创新能力和在工程服务方面的巨大优势,bigHead®为您的应用提供定制紧固解决方案。
bigHead 设计合作伙伴
  • 针对轻巧的复合材料精心设计,严格遵照标准
  • 替代钻孔,铆接和焊接等连接方式
  • 简化生产流程
  • 精准嵌入bigHead®到复合材料中
  • 探索使用复合材料的新方法
  • 开发受压条件下复合材料性能的专业知识的经验
  • 塑造新的设计理念

Liberating Potential - Watch the movie

bigHead brochure

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。