SPAX®螺钉广泛适用于室内、户外、木结构以及门窗系统中。这种紧固件创新为技术工人、手工作业人员,建筑师和工业企业提供了各种最佳解决方案。

  • 室内
  • 特性
SPAX 室内
主要应用包括地板,天花板,墙壁,家具,楼梯,厨房和浴室,用于紧固MDF板,后面板,木制材料或金属配件。SPAX®-M是其中一款知名系列,与MDF板,薄壁木板安装时具有卓业的性能。带十字槽的SPAX法兰螺钉具有更高的扭矩,而紧固后面板时又不会损坏或扭曲材料。它是用于硬质纤维板的另一种理想的解决方案。
SPAX室内
  • 无需预置钻孔,轻松穿透
  • SPAX 4CUT和SPAX CUT具有精确的定位功能
  • 缩短作业时间,尤其针对硬木材料
  • WIROX(亮锌涂层,不含六价铬)以及YELLOX(黄锌涂层,不含六价铬)也可提高防腐保护

  • 户外
  • 特性
SPAX 户外
主要用于户外,包括甲板,路面和人行桥,外墙,棚架和围栏。对耐候性的特殊要求SPAX不锈钢(A2或A4)始终是最佳选择。
SPAX 户外
  • 无需预置钻孔,轻松穿透
  • SPAX 4CUT和SPAX CUT具有精确的定位功能
  • 特殊固定螺纹确保牢固持久连接
  • 适于可视以及不可视螺钉连接

  • 木结构
  • 特性
SPAX 木结构
对于木结构,如车棚,阳台,过椽绝缘以及屋顶桁架,横向拉伸得到增强,SPAX不锈钢螺钉和带有WIROX涂层的SPAX都是更好的防腐解决方案。无论哪类SPAX产品,都能充分保证连接的质量和性能。
SPAX 木结构
  • WIROX涂层或不锈钢提高SPAX防腐性能
  • 垫圈头螺钉具有更高的锁紧扭矩和更大的螺钉间距
  • 是框架和窄木结构的绝佳选择
  • 无需涂胶,SPAX螺杆可提供800至3000毫米的长度

  • 门窗安装
  • 特性
SPAX 门窗安装
FEX系列以提高门窗制造的卓越性能闻名于世。它包括框架钻孔螺钉,自钻螺钉,组合螺钉,连接螺钉以及配件螺钉,适用于PVC或木制型材。此外,SPAX框架锚栓,无需任何额外插件,是门窗安装的另一个理想的紧固解决方案,不仅适用于塑料或木制门窗,也适用于连接PVC框架。
SPAX 门窗安装
  • 适用于门窗制造业全部尺寸范围
  • 精确安装,降低木材开裂问题
  • 圆柱头适用于木制框架,带盖帽的平头沉头适用于塑料框架

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。